ด้วยหัวจ่าย VTOI คุณสามารถเพิ่มปริมาณความจุได้อย่างมาก - และในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดวาล์วจำนวนมาก ด้วยหัวจ่ายรุ่น 96 คุณใช้วาล์วเพียงแค่ 12 วาล์ว ซึ่งน้อยกว่าการออกแบบทั่วไปถึง 84 ชิ้น วัสดุประสิทธิภาพสูงทำให้ VTOI เหมาะสำหรับการจัดการตัวกลางที่มีฤทธิ์รุนแรง
ง่ายดาย: ระบบการจ่ายสาร 8 ช่อง
สำหรับปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น: ด้วยขดลวดขนาด 9 มม. และวาล์วสำหรับ 8 เอาต์พุต VTOI จึงเป็นหัวจ่ายขนาด 8 ช่องที่แม่นยำมากสำหรับไมโครไทเทอร์เพลท ใช้หัวจ่ายรุ่น 96 ได้โดยใช้วาล์วเพียง 12 วาล์ว ด้วยส่วนประกอบอื่นๆ เพียงไม่กี่ชิ้นจากเรา คุณจะได้ระบบการจ่ายที่ควบคุมด้วยแรงดันที่สมบูรณ์แบบ
ปิเปตและจ่ายสารอย่างแม่นยำ!
ฟังก์ชันสุญญากาศทำให้เป็นไปได้: ด้วย VTOI คุณไม่เพียงแต่สามารถจ่ายสารได้เท่านั้นแต่ยังสามารถดูดได้อีกด้วย ปริมาณการจ่ายขั้นต่ำคือ 1 ไมโครลิตร ความแม่นยำในการจ่ายโดยทั่วไปของ CV คือ ≤3% สำหรับการทำงานภายในเครื่อง และ ≤5% สำหรับการต่อปลาย – จนถึงช่วงไมโครลิตร
แข็งแกร่ง
เฉพาะวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE และเหล็กกล้าอัลลอยด์สูงเท่านั้นที่สามารถสัมผัสกับตัวกลาง ซึ่งหมายความว่าสามารถจ่ายตัวกลางที่มีฤทธิ์รุนแรงได้เช่นกัน
ของเหลวสามารถจ่ายและถูกดูดออกมาในช่วง µl ที่เล็กที่สุดด้วย VTOI
ขอบเขตการใช้งาน:
ะบบการจ่ายสาร 8 ช่อง
สำหรับปริมาณความจุที่เพิ่มขึ้น: ด้วยขดลวดขนาด 9 มม. และวาล์วสำหรับ 8 เอาต์พุต VTOI จึงเป็นหัวจ่ายขนาด 8 ช่องที่แม่นยำมากสำหรับไมโครไทเทอร์เพลท ด้วยหัวจ่ายรุ่น 96 คุณใช้วาล์วเพียงแค่ 12 วาล์ว – ตรงกันข้ามกับการออกแบบทั่วไปที่สามารถประหยัดวาล์วได้ถึง 84 ชิ้น ด้วยส่วนประกอบอื่นๆ เพียงไม่กี่ชิ้นจากเรา คุณจะได้ระบบการจ่ายที่ควบคุมด้วยแรงดันที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับระบบการจ่ายแบบควบคุมด้วยแรงดัน 8 ช่อง คุณจำเป็นต้องมรโมดูลพื้นฐานที่แตกต่างกันเพียงห้าโมดูล:
แรงดัน และเครื่องกำเนิดสุญญากาศ PGVA ถังเก็บ หัวจ่าย VTOI โมดูลของวาล์วควบคุม VAEM และระบบจัดการที่เกี่ยวข้องสำหรับการขนส่งหัวจ่าย
ด้วยส่วนประกอบไม่กี่ชิ้นนี้ คุณจะได้ระบบการจ่ายแบบ 8 ช่องทางที่สมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถเติมไมโครไทเทอร์เพลทได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และคุ้มค่า
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ