• สินค้า
  • ดาวน์โหลด

ลดการปล่อยก๊าซ O2

คุณต้องการใช้อากาศอัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการปล่อยก๊าซ CO2 แต่ไม่รู้จุดอ่อนของระบบอัดอากาศหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณควรเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงานอากาศอัดโดย TÜV ตามมาตรฐาน ISO 11011 และคุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากถึง 60%!

การตรวจสอบระบบแบบครบวงจร

ผู้ตรวจสอบของ Festo ประเมินระบบอากาศอัดทั้งหมด: ตั้งแต่การสร้างอากาศอัดโดยใช้เครื่องอัดอากาศ ผ่านการประมวลผลและคุณภาพของอากาศอัด ไปจนถึงเครือข่ายอากาศอัด

พวกเขายังดำเนินการซุ่มตรวจจับการรั่วไหลของระบบนิวแมติก ตรวจสอบศักยภาพการประหยัด และตรวจสอบประสิทธิภาพระบบนิวเมติก และเพื่อความสมบูรณ์ข้อเสนอการตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญจะนำเสนอแนวคิดการศึกษาสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบ

เอกสารแจงรายละเอียด

คุณสามารถใช้รายงานสรุปผลการตรวจสอบสำหรับระบบบริหารจัดการพลังงานการตามมาตรฐาน ISO 50001 ได้ นอกจากข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้ว ยังมีการแสดงค่าการปล่อย C02 ของระบบอัดอากาศด้วย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับการรายงานความยั่งยืนของคุณได้ เช่น ตามโปรโตคอล GRI หรือ GHG เป็นต้น

ศักยภาพในการประหยัดสูง

คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของระบบนิวแมติกได้มากถึง 60% หากคุณนำผลลัพธ์การวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานอากาศอัดมาใช้ในทางปฏิบัติ

ห้าขั้นตอนการตรวจสอบ: นี่คือวิธีทดสอบระบบอัดอากาศทั้งหมด

ในสามขั้นตอนแรก ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพพลังงานจาก Festo จะวิเคราะห์การสร้างอากาศอัด การบำบัดอากาศอัด และการกระจายอากาศอัดของทั้งระบบ จากนั้นพวกเขาจะมุ่งเน้นไปกับการใช้งานเกี่ยวกับลม เช่น ตัวเครื่องจักรและระบบ ในขณะเดียวกันพวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและระบบเพื่อคุ้นหารอยรั่ว ในขั้นตอนที่ห้า ขั้นตอนสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญจะพัฒนาแนวคิดการศึกษาสำหรับระบบเฝ้าสังเกตอากาศอัด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบสถานะพลังงานได้ตลอดเวลา - นอกจากนี้หากคุณต้องการยังสามารถรับรองระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วย

1. การวิเคราะห์การสร้างอากาศอัด

การวิเคราะห์ที่ไม่ขึ้นกับผู้ผลิตระหว่างการทำงานของระบบ: การใช้พลังงานและการสำรองพลังงานของคอมเพรสเซอร์ ตลอดจนระดับการรั่วไหลโดยรวมในโรงงานผลิต

การตรวจสอบการวิเคราะห์พลังงานของบุคลากร

2. การวิเคราะห์การบำบัดอากาศอัด

การวัดคุณภาพอากาศอัดเพิ่มเติม เป้าหมาย: เพิ่มอายุการใช้งานของส่วนประกอบนิวเมติกและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของเครื่องจักร

การวิเคราะห์คุณภาพอากาศอัด

3. การวิเคราะห์การกระจายลมอัด

การวัดแรงดันตกสำหรับกระบวนการที่ปลอดภัยและลดต้นทุน นี่จะทำให้คุณมั่นใจได้ถึงระดับแรงดันคงที่ - แม้ในกรณีที่ระดับแรงดันจะลดลงก็ตาม

การวัดแรงดันตก

4. การวิเคราะห์การใช้งานนิวเมติก

ตรวจสอบว่าไดรฟ์ วาล์ว และท่อลมต่างๆ มีมิติที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่ ไม่ว่างานเป่าและดูดฝุ่น ตลอดจนแนวคิดในการติดตั้งและควบคุมได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การระบุตำแหน่งและการบันทึกรอยรั่ว คือมาตรการวัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด

การกำจัดการตรวจจับการรั่วไหล

5. แนวคิดสำหรับระบบตรวจสอบอากาศอัด

ทำให้เห็นสถานะพลังงาน อัตราการไหล ความดัน และความชื้นชัดเจน - แบบเรียลไทม์!

แนวคิดระบบตรวจสอบอากาศอัด

แจ้งข้อมูลตลอดเวลา: ด้วยพอร์ทัลบริการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของ Festo

พอร์ทัลออนไลน์บนเว็บแบบมีแอพในมือถือที่เข้าถึงผลการวัดค่าและข้อมูลวิเคราะห์จากการตรวจสอบได้ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ที่ใช้งานได้ทั่วโลกและสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ คำแนะนำสำหรับการดำเนินการ เรียงตามลำดับความสำคัญ ซึ่งจะมีการอธิบายไว้ในพอร์ทัลด้วย ซึ่งช่วยให้คุณปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอากาศอัดให้เหมาะสมและทำให้ประหยัดขึ้น ในพอร์ทัลคุณยังจะเห็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับการปรับให้เหมาะสมที่คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันทีโดยการคลิกครั้งเดียว

นอกเหนือจากการตรวจสอบแล้ว ผู้เชี่ยวชาญของ Festo จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด เช่น ท่อลม ข้อต่อสกรู Cylinder และวาล์ว หากคุณต้องการ

ไปยังพอร์ทัล