การออกแบบที่แข็งแรงทนทานและความแข็งแกร่งของนิ้วจับทำให้ DHRC ใช้งานกันมาอย่างยาวนาน และไม่สูญเสียความสามารถในการทำซ้ำที่สูงมากไป มุมเปิดสูงถึง 180° การรองรับด้านข้างของกรามกริปเปอร์ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักชั่วขณะที่สูงได้ DHRC มีแบบทางเดียวหรือสองทางและมีหลายขนาด การประกอบที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายนั้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายดายมาก นอกจากนี้ การสำรองข้อมูลแรงหนีบก็ยังมีวางจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย
ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเป้าหมายหลายประการในการพัฒนา DHWC: ราคาต่ำ น้ำหนักเบา และการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากสัดส่วนของทองแดง สังกะสี และนิกเกิลต่ำ จึงเหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุด ชิ้นส่วนนี้ค่อนข้างยั่งยืนเนื่องจากการใช้วัสดุที่ลดลง อายุการใช้งานที่ยาวนาน และการใช้อากาศที่ต่ำ
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ