VYKA จ่ายของเหลวในปริมาณที่น้อยที่สุดได้อย่างแม่นยำมากในขณะที่มีความกว้างเพียงแค่ 7 มม. เหมาะแม้กับตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนด้วยการใช้โพลีเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเมมเบรนแบบแยก ปริมาตรภายในที่น้อยสามารถทำความได้สะอาดได้ดีที่สุด – VYKA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อาศัยความละเอียดอ่อนมากเมื่อใช้ร่วมกับวัสดุที่ระบุไว้โดย FDA การควบคุมกระแสไฟฟ้าช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการทำซ้ำเมื่อในระหว่างการสลับการทำงานของวงจร และการลดกระแสโฮลดิ้งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเสียบช่วยป้องกันตัวกลางที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นร้อนขึ้น
วาล์วควบคุมแรงดันสูงสุด 2 บาร์และค่า Kv สูงสุด 350 มล./นาที ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ขนาดของตัวกักที่เล็กยังช่วยให้ใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกับไมโครเพลท
โพลีเมอร์ประสิทธิภาพสูง FKM และ FFKM ของเมมเฟรมแบบแยกสามารถทนทานต่อตัวกลางที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในตัว ปกป้องภายในวาล์ว และในขณะเดียวกันก็ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อาศัยความละเอียดอ่อนเพราะปริมาณภายในยังให้ตัวเลือกในการทำความสะอาดที่ดีที่สุด
การควบคุมกระแสตรง 12 ... 26 V ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเสียบ VAVE-K1 หรือโมดูลควบคุมวาล์ว VAEM ช่วยลดกระแสโฮลดิ้งขณะที่ใช้ VYKA
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ