วาล์วแยกส่วน VUVG – กำลังที่มากขึ้นแต่ด้วยปริมาตรที่น้อยกว่า! ราคาน่าดึงดูด น่าเชื่อ และประกอบได้อย่างรวดเร็ว. เราอยู่นี้เพื่อคุณทุกที่ที่คุณต้องการอัตราการไหลสูงโดยเฉพาะกับปริมาณน้อยและการใช้งานนั้นรวดเร็ว - เช่น ในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็กและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์.
VUVG ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ติดตั้งขนาดเล็ก.
การสั่ง การประกอบ การติดตั้ง. พร้อมสกรูยึด ซีลล็อคในตัว สาย Cable ต่างๆ ที่ประกอบสำเร็จแล้ว และขั้วต่อทางไฟฟ้า.
ร่องรอยที่เหลือทิ้งไว้ที่ดีที่สุด: กระแสที่มากขึ้นถึง 100% พร้อมความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น.
E-box ที่มีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากมายเพื่อการผนวกรวมเข้ากับแนวคิดระบบของคุณอย่างเหมาะสมที่สุด.
ฟีเจอร์หลักในคุณภาพเฟสโต้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในราคาที่น่าดึงดูด: สมาชิกในครอบครัวใหม่ VUVG-...-S มีจำหน่ายในปริมาณมากทั่วโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลัก!
ชุดสินค้า VUVG ของเรามีอายุการใช้งานยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน. ไม่เพียงแต่สามารถลดต้นทุนการบำรุงรักษาได้ แต่ยังสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของการผลิตได้อีกด้วย. ให้วิดีโอโน้มน้าวคุณถึงข้อดีอื่นๆ มากมาย
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ