การควบคุมโซลินอยด์วาล์วง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยโมดูลของวาล์วควบคุม VAEM สามารถกำหนดพารามิเตอร์สูงสุดถึง 8 ท่อได้ด้วยตนเอง ความละเอียดเชิงเวลาเพียงแค่ .2 มิลลิวินาทีและการควบคุมวาล์วผ่านกระแสไฟ – ไม่ใช้แรงดัน – ช่วยให้มีความแม่นยำสูงสุด เช่น การใช้งานสำหรับจ่ายของเหลว การลดกระแสโฮลดิ้งช่วยประหยัดพลังงานและลดความร้อนที่เข้าไปข้างใน
VAEM สามารถควบคุมโซลินอยด์วาล์วใดๆ ทุกตัวด้วยกระแสล็อกโรเตอร์/กระแสโฮลดิ้งสูงสุดถึง 1.0 A / .4 A ด้วยรูปทรงที่กะทัดรัด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ตั้งโต๊ะในระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ – รวมถึงอุตสาหกรรมยาหรืออาหารด้วย
การลดกระแสโฮลดิ้งในตัวช่วยลดการสร้างความร้อน: ซึ่งจะปกป้องตัวกลางที่สำคัญ
VAEM เหมาะอย่างยิ่งในการควบคุมหัวจ่าย VTOE แต่ละท่อสามารถควบคุมแยกได้ คุณจึงสามารถวัดพิกัดความเผื่อของการผลิตที่ต่ำที่สุดหรือกลุ่มความหนืดและได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนแบบ Tip-to-Tip ที่พิเศษ
VAEM มาแทนโซลูชันเดี่ยวที่ซับซ้อนและแพง การกำหนดพารามิเตอร์และกระบวนการจะง่ายขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ