ใช้งานได้เสมอ: คุณสามารถวางใจในชุดโมดูลระบบสวิตช์สำหรับกระบอกลม รุ่น SMT-8M-A เมื่อใช้ร่วมกับ drives ของ Festo สินค้าทั้งสองรายการเข้ากันได้อย่างลงตัว เชื่อถือได้เสมอ และยังติดตั้งได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้งรางกระดูกงูและ robot ตามมาตรฐาน ทำให้มั่นใจในคุณภาพของสายเคเบิ้ล ซึ่งเพิ่มความพร้อมรวมไปถึงความยืดหยุ่นที่มากขึ้นให้ระบบการทำงาน
เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าที่หลากหลายรายการซ้ำๆ รวมถึงไม่ต้องเสียค่าคลังสินค้าที่มีราคาแพงอีกต่อไป คุณยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากมากขึ้นด้วย IP65, IP68 และ IP69k
ทนต่อความเย็นจัด!
เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกที่เคยมีมา ที่สามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่ต่ำจนถึง -40 °C
ไว้วางใจได้มากสุด
มี LED ดวงที่สองเป็นตัวช่วยในการติดตั้ง ซึ่งจะช่วยให้เห็นตำแหน่งการติดตั้งที่ปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่จุดสวิตช์ ซึ่งเกิดจากการกำหนดลักษณะการทำงานของหัวขับ การสั่นสะเทือน หรือแรงกระแทก
ไฟ LED ดวงที่สอง: จะแสดงตำแหน่งการติดตั้งสวิตช์ที่ถูกต้องผ่านสัญญาณ LED
สแตรนลีลีฟรูปทรงพิเศษที่ช่อง outlet ของสายเคเบิล จะยึดสวิตช์ไว้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการกดลงไป
การปรับเปลี่ยนสเปคโดยมาตรฐานสำหรับการใช้งานแบบ cable chain+robot: โดยจะได้รับสายเคเบิลคุณภาพสูงโดยไม่ต้องสั่งผ่านชุดโมดูล่า และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ช่วงอุณหภูมิที่ต่ำ
ได้ถึง -40°C: สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิต่ำ
ช่วงอุณหภูมิที่สูง
ใช้ได้ถึง +85 °C
5 … 30 V: สำหรับการรวมสัญญาณเอาท์พุตในวงจร TTL โดยตรง
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ