• สินค้า
  • ดาวน์โหลด

แพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติ CPX-E: อินเทอร์เฟซสำหรับฟังก์ชันต่างๆ

ในฐานะอินเทอร์เฟซระหว่างระบบควบคุมโฮสต์และโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบโมดูลาร์นั้น CPX-E จึงเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับเทคโนโลยีนิวแมติกและไดรฟ์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับเซนเซอร์ ฟังก์ชันการควบคุมแบบกระจายอำนาจแบบบูรณาการถูกนำมาใช้ในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจผ่าน EtherCat master การเชื่อมต่อโดยตรงของตัวควบคุมไดรฟ์เซอร์โวยังทำงานผ่าน EtherCat IO-Link ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการสื่อสารแบบจุดต่อจุด

ใบอนุญาต CPX-E Motion
ด้วยใบอนุญาตซอฟต์แวร์ "Motion and Robtik" สำหรับอุปกรณ์ควบคุม CPX-E-CEC-M1-xx คุณจะได้รับโซลูชันที่สะดวกสบายซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างการจัดการการใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถขอรับใบอนุญาตสองใบได้ที่ Festo AppWorld

ใบอนุญาต PTP

  • การประมาณค่าในช่วงแบบจุดต่อจุด
  • การควบคุมจลนศาสตร์อย่างง่าย
  • การแสดงภาพกราฟิกสำหรับเทอร์มินอลพกพา CDSA-D3-RV
  • ฟังก์ชันการสอนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ
  • สำหรับการใช้งาน เช่น การจับและการวาง การขนถ่าย

ใบอนุญาต CP

  • การประมาณค่าในช่วงแบบคาร์ทีเซียนแนวเส้นตรงและแนวเส้นโค้ง
  • การประมาณค่าการปฐมนิเทศ
  • การใช้งานสำหรับรถไฟ
  • การแสดงภาพกราฟิกสำหรับเทอร์มินอลพกพา CDSA-D3-RV
  • ฟังก์ชันการสอนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ

Festo Teach Language FTL

ซอฟต์แวร์ FTL รวมอยู่ในใบอนุญาต CPX-E Motion ซึ่งให้ฟังก์ชันจำนวนมากสำหรับการลงโปรแกรมการเคลื่อนไหวและการควบคุม I/O โครงสร้างและการใช้งานที่เรียบง่ายทำให้ลงโปรแกรมการเคลื่อนไหวได้ง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการลงโปรแกรมเชิงลึกหรือการฝึกอบรมพิเศษ สิ่งนี้ทำให้โปรแกรมเมอร์มีสมาธิอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาการใช้งาน

สำหรับคอมมิชชั่นนิ่งและการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์พกพา: เทอร์มินอลพกพา CDSA

  • ซอฟต์แวร์กราฟิกที่ใช้งานง่ายสำหรับ Teach-in
  • ซอฟต์แวร์การโต้ตอบที่เรียนรู้ได้ง่ายบนหน้าจอสัมผัส
  • ระบบการรายงานแบบบูรณาการ
  • การจัดการผู้ใช้
  • หน้าจอสัมผัส 7"
  • การบูรณาการในวงจรความปลอดภัย 2 ช่องสัญญาณพร้อมการหยุดฉุกเฉินและปุ่มเปิดใช้งาน
  • ตู้สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับประกอบตู้ควบคุม
  • ความยาวสายเคเบิล 5, 10 และ 15 ม.

ซื้อหน่วยปฏิบัติการ CDSA ที่นี่