IO-Link ที่ใช้ CPX-AP-I:
IO-Link Device สูงสุดสี่ตัวในระบบ CPX-AP-I สามารถยึดใน IO-Link Master แต่ละตัว และสามาถเชื่อมต่อ IO-Link Master หลายตัวกับอินเตอร์เฟสบัสได้ ส่งผลให้ตามทฤษฎีแล้ว สามารถใช้ 316 IO-Link Devices ต่อบัสอินเตอร์เฟซได้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง)
อุปกรณ์ใดๆ ของ Festo และบริษัทอื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบของ Festo สามารถเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติ CPX-AP-I ได้ผ่านทางโมดูลหลัก IO-Link Festo IO-Link ซึ่งรวมอยู่ใน Festo Automation Suite ทำให้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์และพอร์ตหลักได้อย่างง่ายดายผ่านอินเตอร์เฟซแบบกราฟิก นอกจากนี้ ระบบจะโหลด IO Device Descriptions และปลั๊กอินของอุปกรณ์ IO-Link ที่เชื่อมต่อ เพื่อให้สามารถดำเนินการกำหนดพารามิเตอร์ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ตามหลักการเดซี่เชน สามารถตั้งค่าได้หนึ่งหรือสองเส้นทาง โดยเริ่มจากอินเตอร์เฟซบัส สามารถใช้งานโทโพโลยีแบบดาวร่วมกับระบบ I/O ระยะไกล CPX-AP-A ได้
อินเตอร์เฟสบัสใช้สำหรับเชื่อมต่อ CPX-AP-I กับการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าผ่านโพรโทคอลบัสผ่านอีเทอร์เน็ต รวมถึง EtherCAT หรือ PROFIBUS
เทคโนโลยีการสื่อสาร AP แบบใหม่เชื่อมต่อโฮสต์ SPS กับอุปกรณ์ IO-Link อินพุตและเอาต์พุตดิจิทัลและแอนะล็อก และการถ่ายโอนข้อมูลไปยังคลาวด์ในแพ็คเกจเดียว สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นกับระบบ I/O ระยะไกล CPX-AP-A แบบโมดูลาร์และการบูรณาการฐานตั้งวาล์วของ Festo เข้ากับโทโพโลยีที่หลากหลายและยืดหยุ่นพร้อมระบบ IO ระยะไกลโดยตรง
ระบบอัตโนมัติ CPX-AP-I มีสายไฟแยกสำหรับการสื่อสารและแหล่งจ่ายไฟ รวมถึงวงจรแยกสองวงจร
ระบบอัตโนมัติ CPX‑AP‑I ประกอบด้วยอินเตอร์เฟสบัสและโมดูลอินพุต/เอาต์พุตอื่นอย่างน้อยหนึ่งโมดูลหรือ IO-Link Master สามารถเชื่อมต่อโมดูลสูงสุดถึง 79 โมดูลเมื่อรวมกับบัสอินเตอร์เฟสบัสได้อย่างเสรีในระบบ
การบูรณาการเข้ากับซอฟต์แวร์คอมมิชชั่นนิ่งทำให้โทโพโลยีระบบที่สมบูรณ์พร้อมระบบ I/O ระยะไกล CPX-AP-I และ CPX-AP-A สามารถกำหนดค่า กำหนดพารามิเตอร์ และทดสอบการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสะดวกมาก นอกเหนือจาก I/O ระยะไกลแล้ว ยังบูรณาการเข้ากับฐานตั้งวาล์วและอุปกรณ์ IO-Link ต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น แอคทูเอเตอร์และเซ็นเซอร์ รวมถึงโซลูชันเซอร์โวไดรฟ์ที่สมบูรณ์ (ระบบเครื่องกลไฟฟ้า)
ข้อดีที่สำคัญ:
CPX-AP-I สื่อสารผ่านโปรโตคอลคลาวด์มาตรฐาน เช่น MQTT หรือ OPC US ไปจนถึงในคลาวด์ที่เชื่อมต่อกับ IoT-Gateway ซึ่งจะทำให้การดูแลซ่อมแซมที่วางไว้ล่วงหน้าและการตรวจสอบสภาพเป็นไปได้ง่ายในอนาคต
การสื่อสารของระบบ AP ซึ่งรวมอยู่ในวาล์วเทอร์มินัลทั้งหมดของ Festo ในอนาคตทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับการใช้งานของคุณ แล้วจนถึงวันนี้ ตระกูลวาล์วเทอร์มินัลที่มีอยู่อย่าง VTUG หรือ MPA-L สามารถรวมได้ผ่านอินเตอร์เฟส AP ของคุณง่ายๆ ในระบบได้โดยตรง อัปเดตเพิ่มเติมด้วยฟังก์ชันใหม่ เช่น ตัวตรวจนับรอบกระแสสลับหรือการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าโหลด นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้ใช้งานเครื่องมืออัจฉริยะในอนาคตอย่างแผงหน้าปัดสำหรับการดูแลซ่อมแซมที่วางไว้ล่วงหน้าและการตรวจสอบสภาพ
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ