เน้นที่สิ่งจำเป็น: DRVS โรตารี่ไดรฟ์แบบใบเลื่อนราคาน่าดึงดูดใจสามารถทำทุกอย่างที่สำคัญสำหรับโรตารี่ไดรฟ์ – มีประสิทธิภาพมากและเป็นนวัตกรรมใหม่ในการหมุน. โซลูชันเซ็นเซอร์ SRBS ใหม่ได้รับการติดตั้งในเวลาไม่นานและปรับอย่างต่อเนื่อง. ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย.
กะทัดรัดและปิดผนึก น้ำหนักเบา ตัวเลือกการค้นหา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 20 Nm: ทำให้ DRVS แข็งแกร่ง แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย. เพียงแค่ติดตั้ง หมุนได้ต่อเนื่องตามต้องการ 90° / 180° หรือ 270°.
ไม่มีอะไรง่ายและปลอดภัยไปมากกว่านี้ในการค้นหากระบอกลมแกนหมุนสำหรับคุณแล้ว: รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และปราศจากข้อผิดพลาด - การประกอบและการสอนเกี่ยวกับสวิตช์ด้วยตำแหน่งเซ็นเซอร์ SRBS-Q1/Q12. ชิ้นที่ถูกปิดและห่อหุ้มถูกขันอย่างรวดเร็ว - สวิตช์จะถูกจำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านปุ่ม. ก็เสร็จเรียบร้อย!
ค้นหาคำตอบในวิดีโอว่าเหตุใด DRVS โรตารี่ไดรฟ์แบบใบเลื่อนจึงเป็นที่สนใจของผู้ใช้ที่กำลังมองหาโซลูชันที่ไม่ซับซ้อนและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานแบบกึ่งโรตารี่.
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ