• สินค้า
  • ดาวน์โหลด
  • Diagrams

สินค้าเทคโนโลยีสูงในราคาที่ไม่แพง

แนวโน้มในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปยังอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็ก การให้ลำดับความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานแบบเคลื่อนที่ เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา การใช้พลังงานต่ำ และน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันก็มีความต้องการสูงในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเปียโซ่ให้ข้อได้เปรียบอย่างมากในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีหลัก – คุ้มค่าอย่างน่าประหลาดใจ

การควบคุมตามสัดส่วน

การไหลของก๊าซที่ทางออกของตัวควบคุมอัตราการไหลของมวลสามารถตั้งค่าด้วยค่าที่ตั้งไว้ระหว่าง .2... 10 V และควบคุมได้โดยตรง

คล่องแคล่วและแม่นยำ

VEMD ทำงานได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่วด้วยวงจรควบคุมในตัวที่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้และพร้อมใช้งานทันทีได้อย่างสะดวก

พื้นที่ติดตั้งขนาดเล็กที่ใช้พลังงานต่ำ

VEMD มีลักษณะเฉพาะด้วยขนาดสำหรับติดตั้งที่เล็ก น้ำหนักเบาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่

เงียบ

ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณที่ถูกปรับความกว้างพลัสเนื่องจากมีเทคโนโลยีเปียโซ่ที่ควบคุมอัตราการไหล ดังนั้นวาล์วควบคุมแบบสัดส่วน VEMD จึงทำงานได้เงียบ