แนวโน้มในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพไปยังอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็ก การให้ลำดับความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานแบบเคลื่อนที่ เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบพกพา การใช้พลังงานต่ำ และน้ำหนักเบา ขณะเดียวกันก็มีความต้องการสูงในด้านความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเปียโซ่ให้ข้อได้เปรียบอย่างมากในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีหลัก – คุ้มค่าอย่างน่าประหลาดใจ
การไหลของก๊าซที่ทางออกของตัวควบคุมอัตราการไหลของมวลสามารถตั้งค่าด้วยค่าที่ตั้งไว้ระหว่าง .2... 10 V และควบคุมได้โดยตรง
VEMD ทำงานได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่วด้วยวงจรควบคุมในตัวที่มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้และพร้อมใช้งานทันทีได้อย่างสะดวก
VEMD มีลักษณะเฉพาะด้วยขนาดสำหรับติดตั้งที่เล็ก น้ำหนักเบาจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณที่ถูกปรับความกว้างพลัสเนื่องจากมีเทคโนโลยีเปียโซ่ที่ควบคุมอัตราการไหล ดังนั้นวาล์วควบคุมแบบสัดส่วน VEMD จึงทำงานได้เงียบ
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ