ท่อลมสำหรับการใช้งานมาตรฐานของคุณ:
PEN เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่อ QS นั้นจะมอบโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแก่คุณ การรวมตัวนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลากหลายวิธี ได้ถูกออกแบบให้ถูกต้องสำหรับการทำงานระบบของคุณอย่างเหมาะสมที่สุดและปราศจากปัญหาอย่างถาวร
ท่อลม PEN ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับงานระบบนิวแมติกมาตรฐาน เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่อจากตระกูล QS ส่งผลให้เกิดแพ็คเกจทางเทคนิคและราคาคุ้มค่าที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าจะใช้งานมาตรฐานหรือสัมผัสกับน้ำที่อุณหภูมิสูงถึง 50 °C ในพื้นที่เปียก: PEN จะไม่มีการแตกร้าวที่เกิดจากการไฮโดรไลซิส
ในพื้นที่การใช้งานที่มีอัตราส่วนความเสียดทานเพิ่มขึ้นนั้น ท่อลม PEN มีความทนทานต่อการสึกกร่อนได้ดีมาก เช่น รางกระดูกงู วางอย่างถูกต้อง แม้จะมีรัศมีต่ำสุดที่อนุญาตในพื้นที่การติดตั้ง ท่อ PEN ก็มีความยืดหยุ่นสูง แม้จะมีการเคลื่อนไหวแบบไดนามิกสูง
ด้วยหลักการปิดผนึกและปลดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การเชื่อมต่อข้อต่อ QS สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยเพียงแค่เสียบปลั๊กและถอดปลั๊ก – และด้วยคุณภาพที่คุ้นเคยจากเฟสโต้
ตัวอย่างการใช้งาน:
ระบบประกอบที่มีรอบการดัดงอต่ำ
โปรดกำหนดแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ