Hortum PU-9-SW

12134

GTIN 4052568021412

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
11.6 mm
İç çap
9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
0 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C