Paralel tutucu DHPS-16-A
1254043
GTIN 4052568016449
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
96 N
Tutma çenesi başına strok
5 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için