Yaklaşım sensörü|Silindir Sensörü SIEF-M12NB-NS-S-L
538313
GTIN 4052568089160
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
M12
Anahtarlama çıkışı
NPN
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Elektrik bağlantısı
M12x1 - Soket
Çalışma gerilimi aralığı DC
10 V - 30 V