Üç Nokta Tutucu|Üç çeneli tutucu HGDT-25-A-F
560177
GTIN 4052568206420
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
148 N
Tutma çenesi başına strok
1.5 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için