Selenoid valf MHJ10-S-2,5-HF/LP
567796
GTIN 4052568100728
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
160 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalışma basıncı
0.5 bar - 4 bar