Stoper silindir DFSP-Q-16-10-DF-PA

576068

GTIN 4052568224325

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
16 mm
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti
880 N
Strok
10 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için