L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-L-G12-Q12-P10

578292

GTIN 4052568059958

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 20 bar
Ortam sıcaklığı
0 °C - 150 °C
Nominal genişlik
11 mm