Y Valf VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN 4052568576752
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 2 NPT
Akış Kv
40.1 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 8 bar
Koruma türü
IP65 - IP67