Selenoid valf VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-F1A

8173207

GTIN 4052568607357

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
660 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli