Hortum PUN-H-LC-12X2-BL

8244556

GTIN 4052568799816

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C