Potansiyometreli lineer tahrikler

Pnömatik konumlandırma veya ölçüm görevleri için bir konum ölçüm sistemine sahip lineer tahrikler Soft Stop ile birlikte kullanılır. Konum ölçüm sistemli milsiz tahrikler: DGCI, 18 mm'den 63 mm'ye kadar çaplar ve 100 mm'den 2.000 mm'ye kadar strok uzunlukları ile çok geniş bir ürün yelpazesi sunar. Yüksek kaliteli döner bilyalı yatak kılavuzu ile donatılmış olarak, genellikle ek bir kılavuza ihtiyaç duyulmaz. Opsiyonel olarak fren, ilave kızak ve yağlama adaptörü ile mutlak ölçüm, dijital pozisyon ölçüm sistemine sahiptir.
DDLI ayrıca 18 mm ila 63 mm çapa ve 100 mm ila 2.000 mm strok uzunluklarına sahiptir, ancak kılavuzsuzdur - müşterinin kendi döner bilyalı rulman kılavuzuna monte edilebilir. Yükün boşluksuz bağlanması için DARD sürücüsü ile isteğe bağlı olarak temin edilebilir; Ayrıca temassız, mutlak ölçüm konumu ölçüm sistemi ile. DNCI / DDPC - yumuşak durdurma ve pnömatik konumlandırma için 32 mm'den 100 mm'ye kadar çaplar ve 100 mm'den 750 mm'ye kadar strok uzunlukları sunarlar. 2.000 mm strok değerine kadar ölçüm silindiri olarak mevcuttur.
Temassız inkremental enkoder sistemine sahiptirler, farklı piston mili çeşitleri sunarlar, ISO 15552'ye göre standart tabanlı bir silindir sunarlar ve isteğe bağlı olarak bir kılavuz ve sıkıştırma ünitesi ile temin edilebilirler.