Festo'dan uzak I/O ile verimli otomasyon​

​Endüstriyel otomasyon sürekli gelişiyor ve bununla birlikte modern makine mimarilerine yönelik talepler de artıyor. Festo, uzak I/O ürünleri ve yenilikçi AP iletişimi ile şirketlerin rekabetçi kalmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözüm sunar. Modüler konsept maksimum esneklik, optimize edilmiş maliyet yapıları ve mevcut kontrol sistemlerine verimli entegrasyon sağlar.​

"Sorunsuz bağlantı ve gerçek zamanlı performans - Festo AP sistem iletişimi​

Yenilikçi sistem iletişim teknolojisi, otomasyon bileşenlerinin tutarlı ve yüksek performanslı bir şekilde ağa bağlanmasını sağlar. Uzak I/O Sistemlerinin, vana terminallerinin ve elektrikli tahriklerin gerçek zamanlı olarak sorunsuz entegrasyonu için.

  • Yüksek esneklik: Bileşenlerin ölçeklenebilir ve modüler bağlantısı. Bireysel katılımcılar arasında 50 m'ye kadar kablo uzunluğuna sahip bir AP iletişim sisteminde 80 'e kadar modül ​
  • Düşük gecikme süreleri: 200 Mbaud veri hızı ve 250µs döngü süresi ile hassas kontrol için yüksek gerçek zamanlı yetenek​
  • Basit entegrasyon: Mevcut otomasyon çözümleri ile uyumluluk​
  • Maliyet tasarrufu: Kablolama çabasında ve kontrol bileşenlerinde azalma​ İşletmeye alma sırasında zaman tasarrufu​
  • Sağlam mimari: Endüstriyel ortamlarda parazitlere karşı yüksek direnç​
  • IO-Link® cihazlarının entegrasyonu: Festo ve diğer üreticilerden IO-Link Master aracılığıyla​ Valf terminallerinin ve pnömatik bileşenlerin bağlantısı​

Uzak I/O Modülleri IP65 / IP67

CPX-AP-A

Uygulama alanı: Yüksek derecede modülerlik ve esneklik gerektiren uygulamalar için uygundur, özellikle hem elektrikli hem de pnömatik

Entegrasyon: Ethernet tabanlı fieldbus modülleri aracılığıyla üst düzey kontrolörlerle iletişim sağlar ve merkezi olmayan CPX-AP-I modüllerinin ve diğer CPX-AP-A sistemlerinin AP iletişimi aracılığıyla bağlanmasını destekler.​

CPX-AP-I

Uygulama alanı: Örneğin kapalı veya merkezi olmayan kurulum ortamları gibi sağlam ve kompakt modüller gerektiren uygulamalar için idealdir.

Entegrasyon: Bağımsız olarak çalıştırılabilir veya AP iletişimi yoluyla bir CPX-AP-A sistemine entegre edilebilir, esnek ve ölçeklenebilir bir sistem mimarisi oluşturur.

Sistemde gerçek zamanlı performans: Festo'dan Uzak I/O ve AP iletişimi​

CPX-AP-Ave CPX-AP-I ve Festo AP iletişiminin birlikte kullanımı, elektrikli ve pnömatik bileşenlere sahip otomasyon çözümlerinin uygulanmasına olanak tanıyarak merkezi ve merkezi olmayan bağlantıdan oluşan hibrit bir mimari sağlar. Sonuç: artan verimlilik ve tüm sistemin optimum uyarlanabilirliği!​

  • Esneklik ve ölçeklenebilirlik: CPX-AP-A merkezi bir modül olarak kullanılabilirken, CPX-AP-I modülleri uzak sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için merkezi olmayan bir şekilde monte edilir.​
  • Azaltılmış karmaşıklık ve maliyetler: Her iki sistemin sorunsuz entegrasyonu, kablolamayı basitleştirir ve projelendirmeyi ve işletmeye almayı hızlandırır. Vana terminallerinin AP aracılığıyla üst düzey kontrol sistemiyle iletişim için tek bir fieldbus modülüne bağlanması genel giderleri indirger.​
  • Gerçek zamanlı iletişim: Her iki sistem de hızlı ve güvenilir veri iletimi sağlayan yüksek veri hızları ve kısa döngü süreleri ile AP iletişimini destekler.​

Festo Automation Suite

PC tabanlı Festo Automation Suite yazılımı, Festo bileşenlerinin parametrelendirilmesini, programlanmasını ve bakımını tek bir programda birleştirir. Mekanikten kontrol sistemine kadar tüm sürücü paketinin işletmeye alınmasını sağlar. Endüstriyel otomasyonu basit, verimli ve ­ tutarlı hale getirmek için mükemmeldir. Sadece tek bir programla çalışırsınız ve her zaman tüm bilgi ve araçlar parmaklarınızın ucundadır.

  • Sadece beş adımda çalışmaya hazır tahrik sistemi​
  • Kontrol programına çok daha kolay entegrasyon​
  • Cihaza özel eklentiler ve Plug­ soketler sayesinde özelleştirilebilir​
  • Entegre kontrol programlama​
  • Cihaz bilgilerine ve talimatlara doğrudan yazılımdan erişim