Bağlantı teknolojisi

Sağlam ve güvenilir bağlantı teknolojisi, fabrika otomasyonunda önemli bir rol oynar. Çünkü, kablolar, hatlar, terminaller veya konektörler biçimindeki ayrı teknik parçaların ve cihazların bağlantısı, çok çeşitli çevresel koşullara dayanmalıdır. Festo'da endüstriyel otomasyona yönelik olarak, pnömatik uygulamalar, elektrik uygulamaları ve sıvı ortamlar için kapsamlı bir bağlantı elemanı seçimi emrinizdedir.

Festo'dan bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisi pnömatik

Pnömatik bağlantı teknolojisi yelpazemizde vidalı bağlantılar, kaplinler ve dağıtıcılar gibi çeşitli bağlantı elemanlarının yanı sıra doğru hortumlar ve borular arasından seçim yapabilirsiniz. Bu sayede fabrika otomasyonunda genel sistemdeki uygun hatlara pnömatik komponentler kolaylıkla bağlanabilir. Ek olarak, ihtiyaçlarınıza uygun pnömatik çözümler için sızdırmazlık malzemesi veya koruyucu hortum sistemleri gibi diğer elemanlar ve aksesuarlar da mevcuttur.

Pnömatik bağlantı teknolojisi

Elektrik bağlantı teknolojisi

Festo, elektrik bağlantı teknolojisi için çok çeşitli bağlantı kabloları sunar. Üniversal kablolarımız, örneğin; B. yakınlık anahtarlarına veya basınç anahtarlarına. Ayrıca kontrolörler, kamera sistemleri veya I/O bağlantıları için bağlantı kablolarının yanı sıra motor kontrolörleri ve motorlar, valfler ve valf adaları ve sensörler için bağlantı kabloları da sunuyoruz. Ayrıca doğru konektörleri ve etiket tutucular, kablo rakorları, kapak kapakları, ışık contaları, gösterge ve adaptör fişleri gibi geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz.

Elektrik bağlantı teknolojisi

Akışkan ortam için bağlantı teknolojisi

Festo'da ayrıca sıvı ve gazlı ortamlar için güvenilir bağlantı teknolojisi bulacaksınız. Sıvı ortam bağlantı parçaları özellikle laboratuvar uygulamaları için uygundur. Bağlantı parçaları, teknik verileri dahilinde hortumları veya dozaj memelerini takmak için kullanılır. Burada, laboratuvar cihazlarında güvenilir bir sıvı bağlantısı için farklı hortumlar veya dozajlama nozülleri için farklı varyantlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Sıvı maddeler için bağlantı teknolojisi

Bağlantı teknolojisinin denetimi - devreye alma hizmeti

Dünya çapında hizmet veren servis uzmanlarımız, devreye alma sırasında sizi destekler ve münferit bileşenlerin birlikte mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu şekilde arızaları, performans kaybını ve erken aşınmayı önlersiniz.

  • Kablolamanın yanı sıra elektrik ve pnömatik bağlantı teknolojisinin kontrolü
  • Veri yedekleme ve dokümantasyon
  • Makine operatörleri için kılavuz
  • Güvenlik modülü olan ve olmayan 1, 2 ve 3 eksenli sistemler için sunulur

Festo'dan servis ve destek