Valf grupları

Pnömatikte, valf terminalleri birkaç ayrı valfin bir kombinasyonunu ifade eder. Merkezi bir voltaj ve basınçlı hava beslemesi ile birleştirilirler, böylece valf terminalinin tüm valfleri elektriksel ve pnömatik olarak birlikte beslenir. Bu, ayrı hortum hatlarından ve itmeli bağlantı parçalarından tasarruf sağlar ve kablolama çabasını azaltır. Vana terminalleri standart olarak bir programlanabilir mantık denetleyicisine (PLC) bağlanır.

Valf terminallerinin avantajları nelerdir?

Öncelikli olarak proses ve fabrika otomasyonunda kullanılan vana terminalleri, otomotiv ve elektronik endüstrilerinin yanı sıra ilaç, kozmetik ve yiyecek-içecek sektörlerinde de vazgeçilmez hale gelmiştir. Vana terminalleri ve bunların entegre elektrik giriş ve çıkışları ile küçük kontrol görevleri, kontrol sisteminden bağımsız olarak doğrudan sahada çözülebilir. Bu da valf terminalini pnömatik otomasyonun temel unsurlarından biri haline getirmektedir.

Vana terminalleri kullanılarak kurulum çabaları düşük tutulur ve maliyetler yönetilebilir - çünkü çok sayıda vanayı ve işlevlerini kontrol etmek için yalnızca bir merkezi pnömatik basınçlı hava kaynağı ve bir merkezi güç kaynağı gereklidir. Bir başka avantaj da konfigürasyonda yatmaktadır: vana terminalleri çok sayıda vananın iletişimini ve otomasyonunu tek bir cihazda birleştirir, bu da yazılım kurulumunu önemli ölçüde basitleştirir, çünkü vanalar artık ayrı ayrı değil, bir ağ içinde programlanabilir. Festo valf terminalleri ayrıca sistem kullanılabilirliğini en üst düzeyde tutan ve bakım aralıklarını azaltan kapsamlı teşhis işlevlerine sahiptir.

Festo'dan valf terminalleri

Festo, standart ve evrensel valf terminallerine ek olarak, uygulamaya özel valf terminallerinin yanı sıra elektrikli çevre birimleri ve aksesuarlar da tedarik etmektedir .

Standart valf terminallerimiz, standart valfler için ISO 15407-1, 15407-2 ve ISO 5599-2 standartlarına uygun, çok yönlü valf fonksiyonları içeren ve geçmeli veya bağımsız bağlantı olarak temin edilebilen valf tertibatlarıdır.

Üniversal valf terminalleri, öncelikle standart görevler için tasarlanmış sağlam ve modüler valf tertibatlarıdır.

Uygulamaya özel vana terminalleri ise yerden tasarruf sağlar, kompakttır ve özel gereksinimler için özel olarak tasarlanmıştır.

Valf terminaliniz için valfler, alt tabanlar ve manifoldlar, sabitleme elemanları, çalıştırma ataşmanları ve valf tertibatına özel ürünler şeklinde aksesuarlar bulacaksınız.