Rakamlarla makine güvenliği

Eurostat İş Kazaları İstatistiklerine göre, Avrupa Birliği 2022 yılında 2,97 milyon ölümcül olmayan iş kazası ve 3.286 ölümcül kaza kaydetmiştir. Ölümcül kazaların dörtte birinden fazlası makine veya taşıma ekipmanlarıyla ilgilidir.

Bu çarpıcı rakamlar, güvenliğin sonradan düşünülecek bir şey olamayacağını gösteriyor. Bir makine uygun koruyucu önlemler olmadan çalıştığında sonuçları anında ve ağır olabilir: ekipman hasarı, maliyetli duruşlar, yaralanmalar hatta hukuki yaptırımlar Öte yandan, sistemlere baştan itibaren güvenlik özellikleri eklemek, makineleri güvenilirlik, verimlilik ve güven sağlayan varlıklara dönüştürür.

Makine güvenliği neden her zamankinden daha önemli?

Makine güvenliğinin rolü son on yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Eskiden çoğunlukla bir uyum gerekliliği olarak görülen bu konu, artık iş açısından kritik bir öncelik haline gelmiştir.

Bu değişimi tetikleyen birkaç faktör vardır:

  • Otomasyon ve dijitalleşme – Modern makineler daha hızlı, daha güçlü ve birbirine bağlıdır. Bu, üretkenliği artırırken aynı zamanda riskleri de beraberinde getirir. Yetersiz koruma veya güvenlik önlemleri alınmamış bir makine, operatörleri kazalara maruz bırakabilir veya hatta siber saldırılarda istismar edilebilir.
  • Daha sıkı düzenlemeler – Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni2027 AB Makine Yönetmeliği (2023/1230), makine üreticilerinin yükümlülüklerini güçlendiriyor. Gömülü yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik gibi dijital riskleri açıkça ele alarak, güvenlik ve emniyeti birbirinden ayrılamaz hale getirir.
  • Kazaların yüksek maliyeti – İnsan hayatına mal olmasının ötesinde, tek bir kaza bile tıbbi masraflar, para cezaları, iş kesintileri ve itibar kaybına yol açabilir. AB'de, kazalar işletmelere sadece kaybedilen iş günleri açısından her yıl milyarlarca avroya mal oluyor.

Kısacası, makine güvenliği artık isteğe bağlı değildir. Tasarım süreçlerine güvenlik ve emniyeti dahil eden şirketler, insanları korumak, üretkenliği güvence altına almak ve giderek daha zorlu hale gelen pazarda rekabet gücünü korumak için daha avantajlı bir konumdadır.

Düzenleyici ortamın açıklaması

Makine güvenliği, operatörleri korumak ve tüm pazarlarda uyumluluğu sağlamak için tasarlanmış düzenlemeler ve standartlar temelinde şekillenir.

AB Makine Yönetmeliği (2023/1230)

Avrupa'da, AB Makine Yönetmeliği (2023/1230) temel taş niteliğindedir. Uzun süredir yürürlükte olan Makine Direktifi'nin yerini alan bu direktif, AB üye ülkeleri arasında kuralları uyumlaştırmakta ve dijital teknolojiler için yeni gereklilikler getirmektedir. Amacı: makinelerin sadece mekanik olarak değil, yazılım ve siber güvenlik açısından da güvenli olmasını sağlamak.

Makine Güvenliği Standartları Akışı

Bu düzenlemeyi uygulamada kullanmak için, uluslararası standartlar mühendislere güvenliği değerlendirme ve uygulama konusunda net yöntemler sunar. En önemlilerinden üçü şunlardır:

ISO12100 → Risk Değerlendirmesi

  • Tehlikeleri belirleme ve riskleri azaltma genel ilkeleri.
  • Tüm sonraki güvenlik önlemlerinin temeli.

ISO13849 → Performans Seviyesi (PL)

  • Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçalarına odaklanır.
  • Bir sistemin güvenlik işlevlerini ne kadar güvenilir bir şekilde yerine getirdiğini belirler.

IEC62061 → Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL)

  • Elektrikli, elektronik ve programlanabilir sistemler için geçerlidir.
  • Güvenlik fonksiyonlarının arızalanma olasılığını tanımlar.

Bu standartlar birlikte yapılandırılmış bir yol sunar: riskleri değerlendirin (ISO 12100), güvenilir kontroller tasarlayın (ISO 13849) ve SIL gerekliliklerine göre bunları doğrulayın (IEC 62061).

Uyum: Tartışmaya Açık Olmayan

Üreticiler ve makine imalatçıları için uyumluluk tartışmaya açık değildir. Gereksinimleri karşılamamak, pazara erişimi tehlikeye atar, maliyetli yeniden tasarımlara yol açar ve en önemlisi, önlenebilir insan zararlarına neden olur.

Güvenlik için tasarım: ilkeler ve metodoloji

Etkili makine güvenliği, son aşamada koruyucu cihazlar takmakla ilgili değildir. Tasarım ve işletimin her aşamasına güvenlik ilkelerini yerleştirmekle ilgilidir.

Bu bütünleşik yaklaşım dört temel aşamaya ayrılabilir:

1. Kaynakta risk azaltma

  • En güvenli makine, tasarım aşamasında tehlikelerin ortadan kaldırıldığı makinedir.
  • Örnek: Kesici bıçakları kapalı bir yapıda tasarlanan bir paketleme makinesi, koruyucular düşünülmeden bile tehlikeyi ortadan kaldırır.

2. İşlevsel güvenlik

  • Güvenlikle ilgili kontrol sistemleri, arıza durumunda bile her zaman işlevlerini yerine getirmelidir.
  • Örnek: Işık perdeleri ile donatılmış bir konveyör hattı, sistem hatalarından bağımsız olarak, bir kişi tehlikeli bölgeye girdiğinde güvenilir bir şekilde durmalıdır.

3. Yedeklilik ve güvenilirlik

  • Kritik sistemler genellikle arıza riskini azaltmak için yedeklemeler içerir.
  • Örnek: Robotik kaynak hücreleri çift kanallı acil durdurma düğmeleri kullanabilir. Biri arızalanırsa, diğeri yine de kapatmayı sağlar.

4. Doğrulama ve sürekli iyileştirme

  • Güvenlik, test edilene kadar kanıtlanamaz. SISTEMA gibi araçlar performans seviyelerini (PL) veya güvenlik bütünlüğü seviyelerini (SIL) doğrular.
  • Örnek: Bir pres fren kontrol sistemi, kullanım için güvenli olduğu onaylanmadan önce analiz edilebilir ve doğrulanabilir.

Güvenliği tasarımdan doğrulama ve bakıma kadar bir yaşam döngüsü süreci olarak ele alan işletmeler, uyumluluğu sağlar, arıza süresini azaltır ve operatörlerle daha güçlü bir güven ilişkisi kurar.

Risk değerlendirme çerçevesi oluşturma

Makine güvenliğinin temelinde risk değerlendirme çerçevesi yatmaktadır. Tehlikeleri belirleme, riskleri önceliklendirme ve uygun koruma önlemlerini seçme konusunda bir yapı sağlar.

Tipik bir süreç üç adımdan oluşur:

Tehlikeleri belirleyin

  • Mekanik, elektriksel, termal ve insan etkileşimi risklerini araştırın.
  • Örnek: Bir şişeleme tesisinde, tehlikeler arasında konveyörlerdeki sıkışma noktaları veya açıkta bulunan yüksek gerilim parçaları sayılabilir.

Riskleri değerlendirin ve önceliklendirin

  • Zararın ciddiyetini ve meydana gelme olasılığını tahmin edin.
  • Örnek: Hızlı dönen bir bıçak, yavaş bir konveyörden çok daha yüksek risk taşır ve daha güçlü kontroller gerektirir.

Risk azaltma önlemlerini tanımlayın

  • "Kontrol hiyerarşisini" uygulayın: mümkün olduğunda tehlikeleri ortadan kaldırın, ardından güvenilir güvenlik sistemleriyle bunları koruyun, kilitleyin veya kontrol edin.
  • Örnek: Bir robot kol, ışık perdeleri, bariyerler ve hareket kontrolü güvenlik fonksiyonlarını bir araya getirebilir.

Bu süreci belgelemek çok önemlidir. ISO ile uyumluluğun 12100kanıtını sağlar, denetimleri destekler ve kararların varsayımlara değil, yapılandırılmış analizlere dayandığından emin olur.

Güvenlik bir seçenek değil—akıllı mühendisliktir.

Dürüst olalım: Makine üretirken güvenliği düşünmüyorsanız, yanlış yapıyorsunuz demektir. Güvenlik, işaretlenecek bir kutucuk değildir; performans, güvenilirlik ve itibarın ayrılmaz bir parçasıdır. Kazalar zaman, para ve güven kaybına neden olur. Ancak akıllı güvenlik tasarımı tüm bunları önler. Bu sadece yaralanmaları önlemekle ilgili değil, makinelerin çalışır durumda kalmasını, ekiplerin güvenini ve müşterilerin sadakatini korumakla da ilgilidir.

İyi güvenlik şunları sağlar:

  • Sağlam kilitler ve koruma sistemleri sayesinde planlanmamış duruşlar azalır.
  • Daha uzun makine ömrü, çünkü güvenli makineler daha iyi bakım görür ve daha az yıpranır.
  • Çevrelerinin özenle inşa edildiğini bilen, işine bağlı operatörler.
  • Sorumluluk bekleyen müşteriler nezdinde güvenilirlik.

Modern güvenlik kilitlerine sahip bir paketleme hattını ele alalım: bu sistem sadece insanları korumakla kalmaz, aynı zamanda arıza süresini azaltarak OEE'yi de artırır. Güvenlik bir maliyet merkezi değildir. Bu, performans çarpanıdır.

Makine güvenliği, bir uyum gerekliliğinden daha fazlasıdır; bir sorumluluk ve bir fırsattır. Yönetmeliklere uyum sağlayarak, kanıtlanmış mühendislik ilkelerini uygulayarak ve yapılandırılmış bir tasarım metodolojisi izleyerek, işletmeler insanları korurken üretkenliği de güvence altına alabilirler. Sağlam bir risk değerlendirme çerçevesi, tehlikelerin tespit edilmesini ve azaltılmasını sağlarken, sürekli iyileştirme sayesinde sistemlerin uzun vadede etkinliğini korur.