OEE hesaplaması, bir Tasarımın, makinenin, üretim hattının veya sistemin maksimum teorik kapasitesini ne kadar iyi kullandığını ve özellikle paralel ekipmana kıyasla ne kadar iyi çalıştığını gösterir. Üç temel faktöre bakar: kullanılabilirlik, performans ve kalite. Bu değerler birlikte, bir üretim hattının verimliliğine ilişkin genel bir görünüm sağlar.

Optimizasyon belirleyici bir rekabet faktörü haline gelmiştir. Yüksek OEE değerlerine sahip şirketler sadece daha verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda pazardaki değişikliklere daha hızlı tepki verebilir ve maliyet yapılarını optimize edebilirler.

Bu kapsamlı makalede aşağıdaki soruların yanıtlarını bulacaksınız:

  • Makinenizin maksimum çıkışına ne kadar yakın olduğunu hesaplamak ister misiniz?
  • Genel ekipman verimliliğini optimize etmek üretim verimliliğiniz için neden çok önemlidir?
  • Hangi önlemler duruş sürelerini iyileştirmeye, verimi en üst düzeye çıkarmaya ve üretim verimini artırmaya yardımcı olur?
  • Süreç izleme, esnek otomasyon ve yapay zeka destekli araçlar gibi modern teknolojilerin yardımıyla üretim sistemleri nasıl optimize edilebilir?
  • End of Arm çözümleri, malzeme besleme sistemleri, denetim sistemleri, ayıklama sistemleri ve paketleme üniteleri gibi yardımcı süreçler nasıl bir Makara oynuyor?

OEE'nin üç temel faktörü

Genel Ekipman Verimliliği (OEE), bir makinenin maksimum kapasitesine kıyasla ne kadar verimli çalıştığını ölçmek için standart bir yöntem sağlar.

OEE üç temel performans göstergesine dayanır: Kullanılabilirlik (çalışma süresi), performans (verim) ve kalite (hurda oranı). Bu faktörler birlikte, bir sistemin gerçek verimliliğinin net ve orantılı bir görünümünü sağlar ve gizli kayıpları ve optimizasyon potansiyelini bir bakışta görünür hale getirir.

Zaman uygunluğu:

  • Bir makinenin gerçekte ne sıklıkla çalışmaya hazır olduğunu değerlendirir.
  • Planlı ve plansız duruş sürelerini dikkate alır.
  • Bir şirketin bakım ve değişim süreleriyle ne kadar iyi ilgilendiğini gösterir.

Üretken performans:

  • Mümkün olan maksimum hıza göre gerçek üretim hızını ölçer.
  • İş hacmi ve üretim sisteminin genel verimliliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Üretim sonucunun kalitesi:

  • Üretilen ürünlerden kalite gerekliliklerini karşılayanların (OK) reddedilenlere (NOK) oranını değerlendirir.

OEE formülü

OEE bu formül kullanılarak hesaplanır:

Peki iyi bir OEE değeri nedir? Çok iyi olarak tanımlanabilecek bir OEE değeri, ayrık üretim süreçleri için tipik olarak 80 % veya daha yüksektir. Bu değerler, ekipmanın etkin kullanımını, yüksek verimliliği ve kullanılabilirlik, performans ve kalitenin optimum kombinasyonunu yansıttığı için sektörde genellikle "dünya standartlarında" olarak kategorize edilir. Bu tür en iyi sonuçları elde eden şirketler genellikle son derece gelişmiş üretim sistemlerine sahiptir ve maksimum verimlilik sağlamak için en son teknolojileri ve optimize edilmiş iş akışlarını kullanırlar.

Bununla birlikte, yüksek bir OEE değerine ulaşmak büyük ölçüde, sonuçta dikkate alınması gereken çok sayıda etkileyici faktör tarafından belirlenir. Merkezi bir husus, hem üretim süreçlerinin yapısını hem de kullanılan yöntemlerin verimliliğini etkileyen süreç ve prosedür biçimidir. Sistemin olgunluğu, sistemin çalışma süresi (yaşı) ve üretim sistemine dahil olanlar arasındaki iyi işbirliğinin de değer üzerinde etkisi vardır.

Kıyaslama: İyi bir OEE değeri nasıl elde edilir?

Optimizasyon için pratik önlemler

OEE hesaplaması aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır

  • Kullanılabilirlik: Sık sık yaşanan plansız duruşlar ve uzun bakım süreleri üretim verimini düşürür. Etkili bir bakım stratejisi, arıza süresini iyileştirmek için çok önemlidir.
  • Performans: Verimsiz süreçler veya iyi uyumlaştırılmamış iş akışları üretkenlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. MES veya SCADA gibi dijital araçlar, performans sorunlarının erken aşamada fark edilmesine yardımcı olur.
  • Kalite: Reddetmeler ve yeniden işleme verimliliği azaltır ve maliyetleri artırır. Otomatik test sistemleri burada belirleyici bir Makara oynamaktadır.

İlerleyen bölümlerde, OEE değerini Optimizasyon için pratik önlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Kullanılabilirliği optimize edin: Hızlı geçiş ve format ayarı

Kullanılabilirlik, OEE hesaplamasındaki en kritik faktörlerden biridir ve çalışma süresinden önemli ölçüde etkilenir. Bakım veya yeniden üretim gibi planlı duruş süreleri optimize edilmeli ve en aza indirilmelidir. Hızlı yeniden işleme ve hassas format ayarlamaları, daha fazla esneklik için belirleyici kumanda kollarıdır.

Modern sistemler, format değişikliklerinin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayan yeterli teknolojilere sahiptir ve bu da planlanan kesinti sürelerini önemli ölçüde azaltır. SMED (Single-Minute Exchange of Die) gibi yöntemler kullanılarak kurulum sürelerinin hedeflenen optimizasyonu da değişim sürelerinin daha da kısaltılmasına ve makine kullanılabilirliğinin önemli ölçüde artırılmasına yardımcı olur.

Kaliteyi iyileştirin: Sıfır hata ve arıza emniyetli sistemler

Genel Ekipman Verimliliği (OEE) içindeki kalite faktörü, belirtilen gereksinimleri karşılayan (OK) ve yeniden işleme tabi tutulmadan doğrudan yeniden kullanılabilen üretilen ürünlerin yüzdesini tanımlar. Yüksek kalitenin üretim verimliliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır, çünkü ıskarta ve yeniden işleme oranını azaltır, böylece kaynakları korur ve maliyetleri indirger.

Yenilikçi konseptler ve teknolojiler, kalite oranının optimize edilmesinde kilit rol oynamaktadır. Laboratuvarsız üretim, kontaminasyonu önlemek ve daha yüksek verim elde etmek için kaplama işlemlerinde önemli bir Makara oynamaktadır. Ayrıca, beklenmedik kesintiler durumunda bile üretime güvenilir bir şekilde devam edebildikleri için arıza emniyetli sistemler çok önemlidir.

Hata oluşumunu en başından itibaren tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan sıfır hata ilkesinin uygulanması özellikle ileriye dönüktür. Modern denetim sistemleri, yapay zeka tabanlı süreç izleme ve otomatik kalite kontrollerinin kullanımı, sürekli olarak yüksek bir üretim verimi sağlar. Doğru şekilde yürütülen üretim süreçlerinin kesintisiz takibi sayesinde maksimum şeffaflık da sıfır hata oranına katkıda bulunur.

Performansı artırın: Dijital araçlar ve süreç izleme

Performans, Genel Ekipman Verimliliği (OEE) bir diğer önemli verimlilik faktörüdür ve üretimin mümkün olan maksimum kapasiteye göre ne kadar sorunsuz çalıştığını değerlendirir. Bir üretim hattının verimliliği ve genel etkinliği üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Performansın hassas analizi ve optimizasyonu, ayrıntılı izleme sağlayan modern Yazılımların kullanılmasını gerektirir. Bu tür araçlar gecikmeleri, verimsizlikleri ve potansiyel darboğazları gerçek zamanlı olarak tespit ederek şirketlerin sapmalara hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlar.

En sık kullanılan teknolojiler arasında MES (Manufacturing Execution System) ve SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) bulunmaktadır. Bu sistemler, hem teknik hem de organizasyonel sorunları görünür kılmak için üretim verilerini sürekli olarak kaydeder ve analiz eder. Buna ek olarak, bulut tabanlı hizmetler verilerin depolanması ve analiz edilmesi ve yapay zeka destekli süreç izlemenin uygulanması için genişletilmiş seçenekler sunmaktadır.

Bu faktörler şirketlerin sadece üretim verimliliğini artırmalarını değil, aynı zamanda OEE değerlerini hedefe yönelik bir şekilde optimize etmelerini de sağlar.

Genel sistem etkinliğinin Anahtarı olarak ikincil süreçler ve kol sonu araçları

Malzeme taşıma, malzeme besleme sistemleri, denetim sistemleri, ayırma sistemleri ve paketleme üniteleri verimli bir üretim sisteminin ayrılmaz bileşenleridir. Optimize edilmiş bir kol sonu (EOA - End of Arm) çözümü, taşıma sistemlerinin verimliliğini ve dolayısıyla hattın performansını artırabilir.

  • İyi planlanmış bir malzeme tedariki malzeme darboğazlarını önler ve ana makinelerin sürekli çalışabilmesini sağlar.
  • Otomatik denetim sistemleri manuel denetim süreçleri olmadan kalitenin güvence altına alınmasını sağlayarak planlanmamış gecikmeleri en aza indirir.
  • Ayıklama ve paketleme sistemleri tüm üretim sürecinde ayıklanmamış malzemenin sonraki işleme adımına verimli bir şekilde beslenmesini ve bitmiş ürünün sonraki lojistik süreçler için verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlayan sistemlerdir.

Sonuç: Optimize edilmiş OEE'ye giden yol

Yüksek bir OEE değeri, bir sistemin kullanılabilirliğinin, performansının ve kalitesinin hem teknik hem de organizasyonel olarak ne kadar etkili bir şekilde optimize edildiğine dayanır. Hızlı değişimler ve hassas format ayarlamaları, kullanılabilirliğin artırılmasına belirleyici bir katkı sağlar. Aynı zamanda, açıkça tanımlanmış ve hataya karşı güvenli üretim yöntemleri, hataları ve ıskartaları en aza indirerek kaliteyi artırır.

Otomatik süreçlerin dijital olarak izlenmesi, performanstaki düşüşlerin erken bir aşamada tespit edilmesinde ve hedeflenen karşı önlemlerin başlatılmasında kilit bir rol oynamaktadır. Özellikle üretim lojistiği süreçleri için modern son efektörlerin ve diğer otomatik taşıma çözümlerinin kullanılması, darboğazları önleyerek ve malzeme akışını optimize ederek bir üretim hattının genel performansını önemli ölçüde artırır.

Tüm bu unsurların etkileşimi, şirketlerin orta ve uzun vadede Toplam Ekipman Verimliliğini (OEE) iyileştirmelerini ve mükemmel üretim verimliliğinin bir ölçüsü olarak kabul edilen bir kıyaslama değerine ulaşmalarını sağlar. Başarının anahtarı, sürekli iyileştirme, üretim sistemlerinin ayrıntılı analizi ve modern organizasyonel yöntem ve teknolojilerin en iyi şekilde kullanılmasında yatmaktadır.