Sayın Ganter, Festo'da Uzak I/O ve İletişim Ürün Yönetimi Başkanı olarak uzak I/O gibi önemli bir konuyla ilgileniyorsunuz. Bunun otomasyon için ne anlama geldiğini kısaca özetleyebilir misiniz?

Sebastian Ganter: Uzak I/O, otomasyon teknolojisinde merkezi kontrol ünitesinden uzakta bulunan sensör ve aktüatörlerden gelen giriş ve çıkış sinyallerini kaydetmek ve kontrol etmek için kullanılır. PLC ile bir ağ üzerinden iletişim kurarlar, bu da kablolama zahmetini azaltır ve kurulum ve bakımı önemli ölçüde basitleştirir. Uzak I/O, modern otomasyon sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Uzaktan I/O'nun geleceği neye benziyor, şu anda piyasada ve şirketlerde neler tartışılıyor?

Sebastian Ganter: Otomasyon teknolojisi ve bir bütün olarak endüstri, akıllı ve ağa bağlı çözümler yönünde gelişmektedir, bu nedenle uzak I/O'nun geleceği çok umut vericidir. Şu anda piyasada ve şirketlerde tartışılan dört ana konu görüyoruz:

  • Artan veri kullanılabilirliği : Daha fazla veri kullanılabilirliği ve analizine yönelik talep giderek artıyor. Uzak I/O sistemleri daha fazla veri noktasının toplanmasını sağlar ve bunlar daha sonra kestirimci bakım, arıza analizleri ve optimizasyonlar için kullanılabilir.
  • Güvenlik : Ağ oluşturma, güvenlik konusundaki talepleri de artırır. Şirketler, siber saldırıları önlemek amacıyla uzak I/O sistemleri için uygulanması gereken güvenlik standartlarını yoğun bir şekilde tartışıyor. Bu nedenle, veri bütünlüğünü ve ağ güvenliğini sağlamak için gelişmiş güvenlik protokolleri giderek daha önemli hale gelmektedir.
  • Modülerlik ve esneklik : Kolayca özelleştirilebilen veya genişletilebilen modüler uzak I/O sistemleri daha fazla talep görmektedir. Bu, şirketlerin değişen gereksinimlere hızlı tepki vermesini ve maliyetlerden tasarruf etmesini sağlar.
  • Bulut bağlantısı : Uzak I/O sistemlerinin merkezi veri analizi ve yönetimi için bulut hizmetlerine bağlanması, daha iyi uzaktan izleme ve kontrol sağladığından giderek daha popüler hale gelmektedir. Buna ek olarak, uzak I/O sistemleri kablosuz 5G iletişiminin aşağıdaki gibi avantajlarından yararlanacaktır B. kurulum ve bakımda daha fazla esnekliğin yanı sıra uzun mesafelerde gelişmiş bağlantı. Ve verilerin toplanmasında ve uç cihazlara iletilmesinde kilit bir rol oynayacaklar.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

Bu, yapay zeka ve Nesnelerin İnternetinin (IoT) de modern makine mimarilerinde önemli hale geldiği anlamına mı geliyor?

Sebastian Ganter: Her halükarda! IoT, üretim ve otomasyon sektörüne çoktan girmiştir. Yeni kompakt ve akıllı I/O modülleri buluta bağlantı sağlayarak uzaktan izleme ve tanılamayı mümkün kılıyor. Sensörler ve aktüatörler giderek daha akıllı hale geliyor ve birlikte çalışabilirlik ile OPC-UA ve MQTT gibi açık standartlar sayesinde veri alışverişi daha basit hale geliyor. Yapay zeka aracılığıyla makine öğrenimi, daha doğru tahminler ve uzak I/O sistemlerinin öngörücü bakımını sağlayarak yeni olasılıkların da önünü açıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, bu aynı zamanda siber güvenlik ve veri korumanın giderek daha önemli hale geldiği anlamına gelmektedir. Genel olarak, uzaktan I/O'nun gelecekteki gelişimi, dijital teknolojideki yenilikler ve sektörün gereksinimleri tarafından güçlü bir şekilde karakterize edilecektir. Sonuçta bu, müşteriye daha fazla esneklik, verimlilik ve güvenlik ve dolayısıyla daha düşük maliyet sağlar.

Bu yeni teknolojilerin özel avantajları nelerdir?

Sebastian Ganter: Mühendislik ekibi maliyetleri ve çabayı büyük ölçüde azaltabilir ve önemli ölçüde daha esnek hale gelir. Uzak I/O sistemi, duruş sürelerinin en aza indirilmesine ve üretimde verimliliğin artırılmasına somut bir katkı sağlar. Kapsamlı teşhis seçeneği sayesinde olası arızalar ve kusurlar hızlı ve doğrudan tespit edilebilir. Son olarak, IoT'nin (Nesnelerin İnterneti) entegrasyonu daha da genişletilerek daha doğru ve kapsamlı veri toplama ve analizine olanak sağlanacak ve böylece gerçek zamanlı olarak optimize edilmiş karar alma süreçlerine geçilecektir.

Modern makine mimarisi giderek daha esnek hale geliyor - bu tam olarak ne anlama geliyor?

Sebastian Ganter: Modern makine mimarilerinin basit ölçeklenebilirliği, pazar gereksinimlerine yanıt verebilmek için günümüzde önemlidir. Bunlar EtherNet/IP (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Endüstriyel Otomasyon ) EtherCAT, PROFINET veya CC-Link IE Field Basic gibi Ethernet tabanlı protokollere dayanan yarı modüler tak ve çalıştır sistemlerdir. Bu nedenle Uzak G/Ç sistemleri, ek G/Ç noktalarını veya vana terminalleri ya da sürücüler gibi yeni işlevleri ve ürünleri desteklemek için kolay genişletilebilir veya özelleştirilebilir olmalıdır. Aynı zamanda, alan genellikle sınırlıdır, bu da kompakt, yerden tasarruf sağlayan ve yine de sağlam olan esnek uzak I/O sistemlerinin talep edilmesinin bir başka nedenidir.

Makine mühendisleri ve programcılar için çok fazla zorluk var gibi görünüyor!

Sebastian Ganter: Her halükarda! Bu zorluklar, uzak I/O sistemlerinin dikkatli bir şekilde planlanmasını, seçilmesini ve uygulanmasını gerektirir. Verimli, güvenilir ve nihayetinde uygun maliyetli makine kontrolü sağlamak için uygulamanın özel gereksinimlerini göz önünde bulundurmak ve uygun çözümleri seçmek önemlidir. Neyse ki, bugün kullanıcılar için çok çeşitli gereksinimlere mükemmel bir şekilde uyarlanabilen ve günün sonunda genel maliyetleri de önemli ölçüde azaltabilen birçok iyi ve yenilikçi çözüm mevcuttur.