İletişim Protokolü nedir ve neden bu kadar popülerdir?

İletişim protokolleri, saha cihazlarının (sensörler, aktüatörler veya robotlar) PLC'ler veya uç bilgisayarlar gibi kontrolörlerle nasıl veri alışverişi yapacağını tanımlar. Kablolamayı azaltır, kurulum süresinden tasarruf sağlar ve hata risklerini düşürürken daha akıllı, daha güvenilir makineler sağlarlar. Protokoller sayesinde cihazlar tanılama, G/Ç durumu ve performans verilerini paylaşarak uzaktan izlemeyi, yapay zeka odaklı analitiği, bulut hizmetlerini ve verimlilik ile hizmet inovasyonunu teşvik eden yeni iş modellerini destekler.

PLC'lerin ve İletişim Protokollerinin Kısa Tarihçesi

PLC'ler ilk olarak monitör veya yazıcı gibi cihazları bağlamak için RS232 seri bağlantılarına dayanıyordu. 1980'lerin sonunda, fieldbus teknolojisi karmaşık paralel kablolamayı dijital iletimle değiştirdi ve daha sonra IEC 61158 adresinde standartlaştırıldı. 1999 adresinden bu yana çeşitli fieldbus sistemleri yaygın olarak kullanılmakta olup Ethernet tabanlı, kısmen gerçek zamanlı protokoller yeni nesli oluşturmaktadır. Günümüzde bulut bağlantısı, veri gölleri ve BT/OT yakınsaması modern endüstriyel iletişimi tanımlıyor ve güvenlik artık temel bir endişe kaynağı.

IT/OT Yakınsaması Ofis Ethernet ve Endüstriyel Ethernet'i Birbirine Bağlıyor

Bilgi Teknolojileri (BT), bilgi sistemleri, ofis bilgisayarları ve ağlar gibi veri ve uygulamaları yönetir. Operasyonel Teknoloji (OT), üretim ekipmanları gibi fiziksel cihazları izler ve kontrol eder. BT/OT yakınsaması, genellikle ortak protokoller aracılığıyla her ikisini de entegre eder. Ancak, teknolojiler farklılık göstermektedir: Endüstriyel Ethernet titreşim, toz ve ısı gibi daha zorlu koşullara dayanmalı ve daha fazla sağlamlık gerektirmelidir. Verilerin zamanında iletilmesini ve üretim arızalarının önlenmesini sağlamak için yüksek veri hızları, çarpışma yönetimi ve en önemlisi deterministik iletişim için oluşturulmuş protokolleri kullanarak hataları önlemek ve kesintilere hızla yanıt vermek üzere tasarlanmıştır.
Peki günümüzde endüstriyel otomasyonu şekillendiren üst 10 teknolojileri nelerdir?

1. Nesil Fieldbus Standartları

İlk nesilde 30 üzerinde protokol geliştirildi, ancak Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet ve CC-Link gibi standartlar kısa sürede alanı birkaç kilit oyuncuya daralttı.

1. Profibus. Profibus uluslararası olarak standartlaştırılmıştır (örn. EN 50170) ve kontrolörleri, sensörleri ve aktüatörleri birbirine bağlamıştır. Profibus DP ve PA gibi varyantlar farklı otomasyon ihtiyaçlarına hizmet etti. En yaygın kullanılan erken otomasyon protokollerinden biriydi.

2. Interbus. Erken bir endüstri standardı olan Interbus, endüstriyel ortamlarda hızlı, güvenilir veri iletimi için cihazları bir halka topolojisine bağladı.

3. CANopen ve 4. DeviceNet. Her ikisi de başlangıçta otomotiv ağı için geliştirilmiş olan CAN tabanlıdır. DeviceNet, ABD'de popüler olan basit, hızlı entegrasyon sağlarken, CANopen daha fazla esneklik ve gelişmiş yönetim özellikleri sunuyordu.

5. CC-Link. CC-Link, Asya'da yaygın olarak kullanılan ve standartlaştırılan yüksek hızlı, gerçek zamanlı bir açık fieldbus'tır.

2. Nesil Ethernet Tabanlı Fieldbus Sistemleri

6. Profinet. Profinet, yüksek performansı, ölçeklenebilirliği ve Ethernet uyumluluğu nedeniyle endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Karmaşık, zaman açısından kritik uygulamalar için ideal olan standart TCP/IP, gerçek zamanlı (RT) ve eşzamanlı gerçek zamanlı (IRT) veri aktarımını destekler. Profinet ayrıca otomasyonu BT sistemleriyle entegre ederek, teşhis, yapılandırma ve bakımı destekleyerek Endüstri 4.0'ı mümkün kılıyor.

7. EtherNet/IP. EtherNet/IP, birlikte çalışabilirliği, ölçeklenebilirliği ve standart Ethernet'e (TCP/IP) dayanması nedeniyle endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortak Endüstriyel Protokol (CIP) üzerine inşa edilen bu protokol, sensörler, aktüatörler ve kontrolörler gibi cihazlar için tutarlı bir iletişim çerçevesi sunar. Hem gerçek zamanlı hem de gerçek zamanlı olmayan iletişimi destekleyen bu ürün, basit kontrolden karmaşık üretime kadar her türlü uygulamaya uygundur.

8. EtherCAT. EtherCAT (Kontrol Otomasyon Teknolojisi için Ethernet), endüstriyel otomasyon için tasarlanmış yüksek performanslı, gerçek zamanlı bir Ethernet fieldbus'tır. Çerçeveler cihazlardan geçerken verileri anında işleyerek gecikmeleri en aza indirir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır. Düşük gecikme süresi, hassas senkronizasyon ve ölçeklenebilirlik özellikleriyle bilinen EtherCAT, hareket kontrolü, robotik ve yüksek hızlı üretim için idealdir.

9. Powerlink. Powerlink, endüstriyel otomasyon için deterministik, yüksek hızlı iletişim sunan açık, gerçek zamanlı bir Ethernet protokolüdür. Hareket kontrolü ve robotik gibi görevler için ideal olan düşük gecikme ve titreşim ile hassas veri alışverişi sağlamak için zaman planlı, ana-bağımlı bir mekanizma kullanır.

10. CC-Link IE. CC-Link IE, CC-Link Partner Association tarafından geliştirilen açık, yüksek hızlı Ethernet tabanlı bir fieldbus'tır. Endüstriyel otomasyon için gigabit hızları ve gerçek zamanlı, deterministik iletişim sunar. Asya'da yaygın olarak kullanılan bu ürün, karmaşık ağlar arasında sorunsuz cihaz entegrasyonu sağlar ve akıllı fabrikalar ve IIoT gibi Endüstri 4.0 uygulamalarını destekler.

3. Nesil IT/OT, IoT/IIoT ve Bulut Tabanlı Teknoloji Kullanımı

En iyi 10 endüstriyel otomasyon protokollerinin ötesinde, dört önemli ekleme göze çarpmaktadır.

  • Modbus TCP. Modbus TCP, zaman açısından kritik olmayan görevler için basit, açık ve yaygın olarak uyumlu bir Ethernet protokolüdür. İzleme ve kontrol için popüler olan bu sistem, hem eski hem de modern sistemleri destekler. Gerçek zamanlı olmasa da, kullanım kolaylığı ve birlikte çalışabilirliği SCADA ve Endüstri 4.0 entegrasyonu için hayati önem taşımaktadır.
  • OPC-UA. OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), endüstriyel otomasyonda güvenli, güvenilir veri alışverişi için platformdan bağımsız, hizmet odaklı bir mimaridir. Endüstri 4.0 ve IIoT'nin anahtarı olan bu ürün, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve karmaşık veriler, olaylar ve geçmişe yönelik erişim desteği ile sorunsuz BT/OT entegrasyonu sağlar. OPC UA, satıcıdan bağımsız iletişimi ve esnek mimarileri destekleyerek akıllı fabrika inovasyonunu teşvik eder. Gerçek zamanlı evrimi TSN (Zamana Duyarlı Ağ) üzerinden OPC UA'dır.
  • MQTT. MQTT, kısıtlı veya güvenilir olmayan ağlarda verimli iletişim için tasarlanmış hafif, yayınla-abone ol mesajlaşma protokolüdür. IoT ve endüstriyel otomasyonda yaygın olarak kullanılan bu sistem, sensörler, cihazlar ve bulut platformları arasında gerçek zamanlı, düşük bant genişliğine sahip ve güvenilir veri alışverişi sağlar. MQTT ölçeklenebilir, güvenli iletişimi ve uç cihazların kurumsal sistemlerle sorunsuz entegrasyonunu destekleyerek Endüstri 4.0 ve akıllı üretim için gerekli hale getirir.
  • IO-Link. IO-Link, sensörleri ve aktüatörleri otomasyon sistemlerine bağlayan açık, standartlaştırılmış noktadan noktaya bir protokoldür. Basit 24 V DC güç kabloları üzerinden proses verileri, tanılama ve yapılandırma için çift yönlü iletişim sağlar. IO-Link, cihaz şeffaflığını, öngörücü bakımı ve esnek üretimi geliştirerek akıllı fabrikaları geliştirir. Kullanım kolaylığı, birlikte çalışabilirliği ve maliyet etkinliği, verimli otomasyon ve cihaz yönetimi için yaygın olarak benimsenmesini sağlar.

Akıllı Fabrikalarda İletişim Protokolleri

Akıllı bir fabrika dijital teknolojileri, otomasyonu ve veri alışverişini kullanarak esnek, verimli ve birbirine bağlı üretim yaratır. Gerçek zamanlı izleme, otonom kararlar ve makineler, sistemler ve insanlar arasında kesintisiz iletişim için IoT, AI, robotik, büyük veri ve siber-fiziksel sistemleri entegre eder. 2. ve 3. nesil iletişim protokolleri, veri analitiği ve yeni iş modelleri için teknik temel sağlar. İşletme okulları ve üniversiteler gibi kurumlar, bu teknolojiler hakkında eğitim vermek için Festo Didactic adresindeki siber-fiziksel fabrikaları kullanıyor.

Akıllı Ürünler

Akıllı ürün, veri toplamak, işlemek ve değiş tokuş etmek için sensörler, yazılım, bağlantı ve zeka ile geliştirilmiş fiziksel bir öğedir. Bu, uzaktan izleme, kendi kendine teşhis, uyarlanabilir davranış ve dijital ekosistemlere entegrasyon gibi özellikleri mümkün kılar. İlk örnekler arasında Festo Hareket Terminali VTEM, Enerji Verimliliği Modülü (MSE6-E2M) ve MQTT ve OPC UA'yı destekleyen akıllı valf terminalleri (CPX/MPA, CPX/VTSA, VTUX) bulunmaktadır. Festo AX endüstriyel yapay zeka uygulamaları, yapay zeka uzmanlığı olmayan kullanıcılar için bile gelişmiş analitik sağlar.

Özet ve Öneriler

Akıllı fabrikalar ve ürünler Endüstri 4.0'ın merkezinde yer almakta, üretkenliği artırmakta, arıza sürelerini azaltmakta, kaliteyi iyileştirmekte ve pazar tepkisini hızlandırmaktadır. Sürdürülebilir üretimi mümkün kılar, inovasyonu teşvik eder ve yeni iş modellerinin kilidini açar.
Uç bilgisayarlar, PLC'ler ve gelişmiş iletişim protokolleri, mühendislere güçlü veri analizi ve geleceğe hazır çözümler için sağlam bir temel oluşturacak araçlar sağlar. Festo gibi inovasyon liderleri kapsamlı, tek elden çözümler sunarak bu trendi hızlandırıyor.