Bu, mekanikten kontrole kadar sürücü paketinizi devreye almayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ücretsiz PC tabanlı Festo Automation Suite yazılımıyla yalnızca tek bir programla çalışırsınız ve tüm bilgi ve araçlar her zaman elinizin altında olur.
Festo Automation Suite ile neden zamandan ve tıklamalardan tasarruf edebileceğinizi videoda öğrenin. Örneğin, tüm Festo bileşenlerinin temel işlevleri zaten entegre olduğu için. Çünkü parametrelendirme, programlama ve bakım tek bir programda birleştirilmiştir ve yazılım makine topolojilerini anlaşılması kolay bir şekilde görselleştirir.
Bu videoda bir çok iyi nedenden bahsedelim.
İster bir valf adası için diyagnostik verileri isteyin, ister bir servo sürücü için parametreler oluşturun, kullanıcı arayüzü her zaman aynı görünüme sahip olduğundan, yolunuzu hızla bulacaksınız. Modüler yapı, kullanıcı dostu tasarım ve sürükle ve bırak özelliği sayesinde devreye alma sezgisel ve kolaydır.
Sistemlerinizi nasıl daha hızlı çalıştırabileceğinizi PDF'de öğrenin.
Çok az deneyiminiz olsa bile, bu eklenti ile hızlı bir şekilde bir tahrik sistemini başlatacaksınız. İlk devreye alma sihirbazı en önemli ayarları sorar ve tahrik sistemini güvenli ve kolay bir şekilde çalışır duruma getirir. Bileşenleri seçersiniz, bazı parametreleri ayarlarsınız, bunları CMMT-AS'ye yüklersiniz - yapılır.
Uzman görüşüne göre, CMMT-AS eklentisi, örneğin daha fazla optimizasyon yapmak için, cihazdaki tüm parametrelere tam erişim sağlar. En güncel eklentiyi yüklememiş olsanız bile, yeni ürün yazılımı işlevlerinden parametreleri kullanabilirsiniz, çünkü eklenti otomatik olarak en güncel ürün yazılımı işlevlerine uyum sağlar.
Eklenti, Festo bileşenine bağlanır bağlanmaz, bir bakışta potansiyel teşhis mesajlarını size gösterir. Son mesajların kayıtlı geçmişiyle, olası hataların nedenleri ve sonuçta ortaya çıkan hatalar hakkında sonuçlar çıkarabilirsiniz. İzleme işlevi, cihazdaki sinyal eğrilerini yüksek frekanslarda kaydeder. Bu, gözlemlenmesi zor olan olayları daha iyi analiz etmenizi sağlar.
CPX-E'nin bağımsız modüllerini bir grafik kullanıcı arabirimi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırabilir ve parametrelendirebilirsiniz. Sürükle ve bırak kullanarak modülleri değiştirin, değiştirin, silin veya ekleyin ve tüm modül ve kanal parametrelerini uygun şekilde ayarlayın.
IEC 61131-3'e göre kontrolleri programlamak için bilinen editörleri kullanın. CODESYS eklenti uzantısı, CPX-E eklentisine sorunsuz bir şekilde entegre olur. CNC ve kam fonksiyonlu SoftMotion uygulamaları aracılığıyla basit noktadan noktaya hareketlerden PLCopen Part 4'e uygun robotik uygulamalara kadar kontrolörünüzü programlamak için kullanabilirsiniz.
100 fare ve klavye eylemi yerine iki adet yeterlidir. CMMT-AS'yi bir çizgi çizerek kontrol CPX-E'ye bağlarsınız, ardından eklenti gerekli tüm kitaplıkları entegre eder, işlem verilerini birleştirir ve eksen parametrelerini kabul eder. Tahrik sistemi, kontrol programında hemen kullanılabilir. Bunun anlamı: Makine sürecini kurmak ve devreye almak için daha fazla zamanınız var.