Doğrusal olarak hareket etmek, döndürmek, kavramak veya durdurmak olsun fark etmez: elektromekanik eksenlerimiz ve modüllerimizle, istediğinizi yapabilirsiniz.

Hemen hemen her otomasyon ortamına doğrudan entegrasyon yoluyla mükemmel şekilde eşleşen servo sürücü kontrolörlerimizin ve servo motorlarımızın tam esnekliğini kullanın.

Festo'nun I/O sistemleri ve hareket kontrol çözümleriyle özgürlük yaratın: doğrudan ve tamamen üst düzey kontrol konseptlerine entegre veya bütünsel otomasyon konseptleri için esnek ve modüler.

Kuruluma hazır sistemlerimizle basit veya karmaşık 2D ve 3D işleme görevlerini çözün ve Handling Guide Online ile çözümünüzü yalnızca 20 dakikada yapılandırın.

Her uygulama farklı mekanik hareketler gerektirir - doğrusal veya döner. Festo'nun mekatronik modüler sistemi son derece geniştir ve koordineli arayüzlerle tüm ortak hareket mekanizmalarını sunar: iş parçasına, birbirine ve motora. Yalnızca mükemmel ve kolay birleştirilebilirlikleriyle değil, aynı zamanda cazip fiyatlarıyla da ikna eden en iyi mekanik bağlantı için öne çıkan özelliklerimizi keşfedin!

ELGD – yeni nesil elektrikli vidalı milli ve dişli kayışlı eksenleri

Yüksek sertlik, büyük itme kuvvetleri ve uzun ömürlü yataklama sistemi

Mil tahrikli ELGD-BS ve dişli kayış tahrikli ELGD-TB'ye sahip güçlü ELGD eksen ailesi, elektromekanik otomasyon teknolojisindeki çok çeşitli görevler için kolaylıkla kullanılabilir. Normal ve geniş versiyonlarda farklı boyutlardaki geniş portföy, yüksek sağlamlık, yüksek itme kuvvetleri ve uzun ömürlü yataklama sistemi ile etkileyicidir.

1. Optimize edilmiş eksen tasarımına sahip, şirket içi geliştirilmiş, yenilikçi yataklama teknolojisi

  • Yataklamada çok yüksek sağlamlık ve ortalamanın üzerinde yük kapasitesi
  • Neredeyse titreşimsiz ve çok sessiz taşıyıcı hareketi, son derece uzun kullanım ömrü

2. En iyi güç akışı ve tork kullanımı için optimize edilmiş profil tasarımı

  • Çok yüksek serlik
  • BS için maksimum 2,5 m'ye ve TB için 8,5 m'ye kadar uzun stroklar

3. Manyetik paslanmaz çelik kapama bandıyla yenilikçi çözüm

  • Dış taraftaki bileşenlere sürtünmeden manyetik kayış sapması
  • Eksen dışında aşınma olmayan temiz yüzey
  • Temiz odalarda kullanım için minimuma indirilmiş parçacık emisyonları
  • Zorlu çevre koşullarında kirin daha az nüfuz etmesi

4. Farklı triger kayışı malzemeleri

  • Uzun servis ömrü ve soğutma ve yağlama sıvılarına karşı daha yüksek direnç için tekstil kaplamalı poliüretan (PU2). Çelik gergi elemanları, yüksek kuvvetlerin aktarımını ve eksenin çok iyi dinamik kontrolünü sağlar
  • Gıda sektöründeki uygulamalar için kaplamasız ancak çelik gergi elemanlı poliüretan (PU1)

5. İki profil çeşidi

  • Normal: optimize edilmiş tasarıma sahip kare profil kesiti
  • Geniş: Daha küçük kurulum boyutları ve daha kompakt taşıma sistemleri için azaltılmış profil yüksekliği, daha düşük ağırlık ve daha düşük maliyetlerle yüksek burulma dayanımı

6. Taşıma seçenekleri (TB): daha uzun taşıyıcı ve serbest hareket edebilen ikinci taşıyıcı

  • Daha büyük eksenel ve yanal momentlerin yanı sıra daha yüksek yükler için
  • Ek montaj seçenekleri
  • İkinci arabayla azaltılmış, paylaşılan yataklaöa yükü sayesinde daha uzun servis ömrü

7. Uzatılmış taşıyıcı isteğe bağlı (BS)

  • Daha büyük eksenel ve yanal momentlerin yanı sıra daha yüksek yükler için
  • Ek montaj seçenekleri

8. Seçilebilir motor konumu (TB)

  • Eksen sonunda iki konumda serbestçe seçilebilir
  • Kablo bağlantılı motor kendi ekseni etrafında 4 x 90° açıyla monte edilebilir
  • Herhangi bir zamanda dönüşüm mümkün

9. Seçilebilir motor konumu (BS)

  • Motor montaj seçenekleri: eksenel veya paralel, her biri sağa (MR) veya sola (ML) montaj için
  • Eksenel: Motor kendi ekseni etrafında 4 x 90° döndürülerek monte edilebilir
  • Paralel: Montaj kiti 3 x 90° monte edilebilir ve motor kendi ekseni etrafında 3 x 90° döndürülebilir

10. Endüktif yakınlık sensörüyle isteğe bağlı sorgulama yoluyla güvenlik

  • Profil kanalına 2 sensöre kadar ek montaj malzemesi gerektirmeden kolay montaj
  • Tahrik kesitinin dışına taşmadan gömme montaj

Konsol sistemleri için milli eksen ELGT - ucuz, kompakt ve sağlam

ELGT mil eksenine sahip konsol sistemleri, elektronik endüstrisinde ve masaüstü uygulamalarında ve pil üretiminde avantajları ile puan kazanıyor. Ancak ELGT, test ve muayene sistemlerinde, küçük parçaların taşınmasında ve montaj sistemlerinde de kendine ait olabilir.

Üretim sürecinizin gerektirdiği her yerde, konveyör yolunun üzerine inşa edilmemesi gereken yerlerde veya maksimum kompaktlık makine yerleşimini tanımlıyorsa, çok kompakt ve ucuz ELGT mil eksenleri ile doğru yerdesiniz. ELGT'li sistemler ideal olarak 2D ve 3D konsol sistemleri oluşturmak için birleştirilebilir ve doğrudan doğrusal eksenler ELGC veya mini kızak EGSC ile birleştirilebilir.

  • Yüksek sertlik ve yük kapasitesi için eksen kızağının çift kılavuzu veya ekstra geniş tek kılavuz
  • Kılavuzları ve mil sürücüsünü kapak ile kapama
  • Tüm eksenlerin birbirine hassas bağlantısı için çok hafif ve aynı zamanda son derece sağlam bağlantı elemanları
  • Asya pazarında yaygın olarak bulunan optik sensörler için yakınlık anahtarları ve adaptör kitlerini kullanarak ucuz ve basit konum sorgulama

İlgileniyor musunuz? O zaman bizimle görüşün! İrtibat kişiniz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Ürün kataloğu için tıklayınız (PDF)

Kayışlı ve vidalı milli eksen EGC – son derece esnek ve son derece rijit

Kapsamlı seri, bir yandan, özellikle ağır hizmet tipi EGC-HD modellerinde, yüksek yükleri ve momentleri emmek için maksimum sağlamlığı ve yük kapasitesi ile karakterize edilir. Öte yandan, eksenler, özellikle 8,5 m'ye kadar uzun stroklarda, yüksek bir maksimum hız ve belirgin dinamiklerle parlıyor.

Festo'nun servo motorları ve servo sürücü kontrolörleri ile donanım ve yazılımda maksimum bağlantı, en iyi verimlilik ve basit kullanım elde edilir. Mekanik ve kontrol teknolojiniz arasındaki ideal bağlantıdırlar ve Festo Automation Suite ile eksiksiz bir tahrik sistemi olarak hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilirler. Elektromekanik sisteminiz ve kontrol ortamınız ne olursa olsun uygulamanızın gereksinimlerini tam olarak karşılayan elektrik kombinasyonunuzu bir araya getirin - Festo'nun elektrik bağlantısıyla mükemmel bir şekilde entegre.

CMMT servo sürücü kontrolörü ve EMMT-AS servo motor

Son derece kompakt ve evrensel olarak uygulanabilir

CMMT-AS, düşük voltajlı kontrolör sektöründe mevcut olan en kompakt servo sürücü kontrolörlerinden biridir. Fiyatı ve boyutu optimize edilmiş servo kontrolör, son derece dinamik ve hassas noktadan noktaya ve enterpolasyonlu hareketler anlamına gelir. Düşük voltajlı kontrolör CMMT-ST, basit, son derece ekonomik konumlandırma görevleri ve düşük performans gereksinimleri olan hareket çözümleri için mevcuttur.

Her iki sürücü kontrolörü de, kontrole özel fonksiyon bloklarının indirilebildiği Ethernet tabanlı sistem ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. CMMT ailesinin önemli bir artısı, Festo Automation Suite aracılığıyla dakikalar içinde ve sadece birkaç adımda basit ve hatasız devreye almadır.

CMMT-AS ile eşleşen AC senkron servo motor EMMT-AS, her tür zorlu ve dinamik uygulama için konumlandırma görevlerinde çok iyi kontrol edilebilirliği ve yol doğruluğu ile etkileyicidir. Ve EMMT-AS'nin tek kablo çözümü (OCP) kullanılarak CMMT-AS ile bağlantısı, makinenizdeki kurulum eforunu azaltır ve yerden tasarruf sağlar.

Kompakt ve ekonomik, kolayca kurulur ve uygun şekilde bağlanır

  • Kontrol panosunda yerden tasarruf
  • CMMT-AS üzerindeki kontrolörün ön ve üstündeki tüm bağlantılar ve CDSB kontrol ünitesi
  • CMMT-ST, en küçük servo sürücü kontrolörü CMMT-AS'den %50 daha kompakttır
  • Kontrollerin son derece küçük genişliği, derinliği ve yüksekliği: rekabetteki en küçüklerden biri
  • Basitleştirilmiş kurulum çabası, önemli ölçüde daha kısa bağlantı süresi
  • İyi istiflenebilirlik sayesinde kontrolörlerin benzersiz yüksek paketleme yoğunluğu

Bilmekte fayda var: Yüksek performans ve en iyi ekonomi için düşük voltajlı ve ekstra düşük voltajlı kontrolörlerin kombinasyonu

Servo sürücü kontrolörleri CMMT-AS (düşük voltaj kontrolörü) ve CMMT-ST (düşük voltaj kontrolörü), uygulamanın her bir hareketinin optimum şekilde tasarlanıp çalıştırılabileceği ortak platform konsepti sayesinde mükemmel bir şekilde birleştirilebilir. CMMT-ST, 50 W'tan 300 W'a kadar olan güç spektrumunu kapsar ve CMMT-AS, gelecekte 350 W ile 6,5 kW veya 12 kW arasında güç sağlar. Ayrıca makinede ve özellikle kontrol panosunda gerekli alan optimize edilmiştir. Aynı fieldbus arabirimleri ve Ethernet tabanlı bir sistem ortamına tutarlı, her zaman aynı entegrasyon, tüm servo kontrolör ailesinin basit ve kullanışlı proje planlamasını ve yönetimini sunar.

Kurulum ve kontrol kavramları birbirini etkiler. Bu nedenle, mimariler uçtan uca bağlantı için akıllı bir şekilde ağa bağlanmalıdır. Sistem düzeninde daha fazla modülerlik ve özgürlük için hareket kontrolü ve uzak I/O ile kendi kendine yeterli bir kontrol konsepti, I/O sistemi ve kontrol çözümünün diğer ortak kontrol konseptleriyle mükemmel bir şekilde bağlanması veya Ethernet tabanlı günlüklerle sistem ortamınız: her şey mümkün. Buna akıllı bağlantı diyoruz.

Uzak I/O ile merkezi olmayan otomasyon: sistem

Sistem topolojisi
Bus arayüzünden başlayarak, bir veya iki hat papatya zinciri prensibi kullanılarak kurulabilir. Gelecekte de yıldız ve ağaç topolojisi.

Endüstriyel haberleşme:
EtherCAT ve PROFIBUS'un yanı sıra Ethernet tabanlı veri yolu protokolleri aracılığıyla üst düzey kontrol sistemine bağlantı.

AP sistem haberleşmesi:
AP iletişim teknolojisi, bir ana PLC ile IO-Link cihazlarını, dijital ve analog giriş ve çıkışları ve buluta veri aktarımını tek bir basit pakette birleştirir.

IO-Link-iletişim:
Dört adede kadar IO-Link cihazına sahip birkaç IO-Link master, bir veri yolu arayüzüne bağlanabilir, bu da teorik olarak veri yolu arayüzü başına verilen sistem limitleri dahilinde 316 IO-Link cihazına izin verir.

Uzak I/O ile merkezi olmayan otomasyon: CPX-AP-I

CPX-AP-I ile verimli, açık ve genişletilebilir bir uzak I/O sistemine sahip olursunuz. Yüksek performanslı G/Ç modüllerini, mevcut valf adalarını ve çok sayıda IO-Link cihazını ve elektrikli sürücüleri en önemli ana sistemlere doğrudan entegre edebilirsiniz. Ve yenilikçi AP sistem iletişimini temel alan uzak I/O sistemi, iş parçasından buluta iletişimi tutarlı hale getirir. Uzak I/O sistemi CPX-AP-I için önceden belirlenmiş uygulama alanları, montaj makinelerinde veya modüler makine ve sistem tasarımlarında, taşıma ve takım değiştirme sistemlerinde, düşük ağırlık ve küçük bir kurulum alanı gelir. Veya gerçek zamanlı iletişim ile hızlı üretim süreçleri söz konusu olduğunda. Ve daha fazlası

  • Gerçek zamanlı yetenek: 250 µs'ye kadar veri yolu çevrim süreleri
  • İletişimsel: EtherCAT, PROFIBUS ve Ethernet tabanlı ağlara doğrudan entegrasyon
  • Güçlü: Son konfigürasyonda bir veri yolu arayüzünde 500 modüle kadar
  • Benzersiz: mevcut Festo valf terminallerinin doğrudan entegrasyonu

Uzak I/O modülleri ve merkezi yapının harika uyumu : VTUX

VTUX valf terminali, elektrik ve pnömatik dünyasına tek elden kontrol imkanı veriyor.

Yenilikçi, güvenilir ve kolay kurulum;

  • Kompak tasarım, düşük ağırlık, kolay genişleyebilme ve geniş fonksiyonellik
  • Otomasyon sistemi CPX-AP-A’ya bağlantı- Input output ekleme (VTUX-A-P-APA)
  • Otomasyon sistemi CPX-AP-I ile bağlantı
  • IO-Link® arayüzü
  • Multipin çoklu bağlantı yapısı: Sub-D
  • Cage clemp tekli bobin kontrolü
  • Farklı özelliklere sahip manifold alt tabanları ile farklı debiler için genişlikler (10 mm ve 12 mm)
  • 670 l/dak'ya kadar akış hızı
  • Esnek şekilde yapılandırılabilen
  • 32 bobine kadar genişleme



Taşıma sistemleri - montaja hazır monte edilmiş ve test edilmiş

Kuruluma hazır sistemlerimiz, uygulamanız için size hızlı ve güvenli eksiksiz bir çözüm sunar: Tamamen monte edilmiş, test edilmiş ve mükemmel uyumlu - elektrikli, pnömatik veya karışım. Kablo ve hortum için enerji beslemesi, bağlantı teknolojisi ve uygun servo sürücü paketi dahil.

Modüler ve ölçeklenebilir sistemler

  • 2D çizgi ve alan portalları
  • 3B uzamsal portallar ve konsol sistemleri

bir yandan çok kompakt ve uygun maliyetli çözümler içerir veya yüksek mekanik rijitlik ve sağlam tasarım ile ikna eder - ister hafif veya ağır taşıma yükleri, ister büyük iş parçaları ve çok uzun stroklar için olsun.

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu - tasarım taşıma sistemleri

Handling Guide Online ile tek eksenli çözümden 3D oda portalına kadar doğru taşıma sistemini hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın. Tek yapmanız gereken eksen tanımını, yükü vb. girmek ve sadece 20 dakika içinde hatasız, siparişe hazır bir sistem alacaksınız. CAD verileri ve devreye alma dosyaları dahil, kuruluma hazır veya kısmen monte edilmiş halde teslim ediyoruz.

Online Handling Guide'ı

Ürün yöneticilerimizin bakış açısından teknoloji

"Basitleştirilmiş Hareket Serimizle, pnömatiğin basitliğini elektrikli tahrik teknolojisinin avantajlarıyla birleştirmeyi başardık. Bu, müşterilerimizin en basit hareket ve konumlandırma görevlerini elektriksel olarak düşük maliyetle çözmelerini sağlıyor.”

Bernd Schäfer
Ürün Yönetimi Elektrikli Aktüatörler, Festo SE & Co. KG

“Merkezi olmayan uzak I/O sistemi CPX-AP-I, makinenizin ağ oluşturmasında merkezi bir rol oynar ve aynı zamanda sizi yarının dijital fabrikasının gereksinimlerine hazırlar. Kontrol ortamınıza kolaylıkla entegre edilen CPX-AP-I, dijital, analog veya IO-Link olmalarına bakılmaksızın sensörleri, valf adalarını veya elektrikli aktüatörleri tutarlı bir şekilde ağlar."

René Neumann
Ürün Yönetimi Kontrolleri, Festo SE & Co. KG

"Elektriksel bağlantıları sayesinde müşterilerimiz, bugün 50 W'tan 6 kW'a ve yakında 12 kW'a kadar olan küçük ve alçak gerilim kontrolörleri CMMT'yi doğrudan Ethernet tabanlı kontrol sistemlerine, yani PROFINET'e kolayca entegre edebilirler. Ethernet/IP, EtherCAT ve Modbus ağları.”

Tim Otto
Ürün Yönetimi Elektrikli Sürücüler, Festo SE & Co. KG