Mühendislik bilgisi asla sabit kalmaz – siz de öyle olmamalısınız.

AI destekli Festo Sanal Asistan, en önemli anlarda güvenilir Festo uzmanlığını parmaklarınızın ucuna getirir. Mühendisler, teknisyenler ve operatörler, mühendislikle ilgili sorulara hızlı yanıtlar alırlar. Bu, kılavuzları aramak veya araçları değiştirmek zorunda kalmadan sorunları daha hızlı çözmelerine ve karmaşıklığı ortadan kaldırmalarına yardımcı olur. Sorunuzu sade bir dille sorun ve güvenle ilerleyin – 7/24. Festo Sanal Asistan ile daha akıllı olun – mevcut Festo giriş bilgilerinizi kullanın veya sadece birkaç saniye içinde kaydolun.

Festo Sanal Asistan nedir?

Sanal Asistan, Festo tarafından sunulan ve özellikle imalat sektöründeki mühendisler için tasarlanmış, benzersiz bir yapay zeka tabanlı dijital araçtır. Genel yapay zeka sohbet robotları veya ofis asistanlarından farklı olarak, yalnızca doğrulanmış Festo mühendislik uzmanlığına odaklanır. Tüm cevaplar güvenilir Festo kaynaklarına dayanmaktadır. Ürün verilerine hızlı erişim sağlar, makine sorunlarının giderilmesine yardımcı olur, bileşen karşılaştırmalarına olanak tanır ve karar verme sürecini iyileştirir.

İlk sorunuzu sorun

Yardımcı olduğu yerler — yardımcı olmadığı yerler

İçin

  • Makine Mühendisleri — bileşen seçimi, teknik özellikler ve veri sayfaları.
  • Otomasyon Mühendisleri — PLC entegrasyonu, kontrol kavramları ve sistem davranışı.
  • Elektrik Mühendisleri — kablo şemaları, güç gereksinimleri ve kurulum.
  • Yazılım ve Endüstriyel BT — veri entegrasyonu, arayüzler ve sistem yapılandırması.
  • Bakım ve Servis Mühendisleri — hata teşhisi, sorun giderme, yedek parçalar ve bakım belgeleri.
  • Kalite izleme — referans değerler, toleranslar ve dokümantasyon.
  • Endüstri profesyonelleri — günlük işletim ve bakım desteği.
  • Teknik Eğitimciler — güncel bilgileri takip edin ve bilgilerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

Ne işe yarar?

  • Teknik sorulara saniyeler içinde ilgili cevaplar verir.
  • Hızlı indirme için ilgili Festo bakım belgelerine, kılavuzlara ve veri sayfalarına doğrudan bağlantılar sağlar.
  • En iyi uygulama önerileriyle makine sorun giderme ve hata yönetimi destekler.
  • Bileşenlerin teknik özelliklerini hızlı bir şekilde karşılaştırır.
  • ISO, DIN ve ANSI gibi normlar, kodlar, standartlar ve referanslar hakkında güvenilir bilgiler sunar.
  • Boyutlandırma veya simülasyon için mühendislik araçlarımıza doğrudan bağlantılar sağlar.
  • Sizi doğru yere yönlendirir: Verileri, araçları ve etkinlikleri bulur.
  • En son AI teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş ve Festo ürün uzmanlığı ile eğitilmiştir.
  • Mühendislik terminolojisine dayalı, sade bir dil kullanarak iletişim kurar.
  • Yılın 365 günü365, 24 saat hizmet vermektedir.

Yapmadığı şeyler

  • Genel internet aramaları yapılmaz. Sanal Asistan, doğrulanmış Festo kaynaklarına odaklanır.
  • Reklam veya promosyon yok. Yalnızca teknik ve uygulama odaklı bilgiler alırsınız.

AI çözümü bulur

Manuel aramalardan kaçının. Sanal Asistan, günlük mühendislik çalışmalarınızda size destek olur: Daha hızlı sorun giderme, güvenilir Festo kaynakları. Bekleme yok, tahmin yok. 7/24 kullanılabilir.

Sanal Asistanı Gör

Mühendisler için tasarlanmış dijital Festo deneyimi.

Sanal Asistan'a kaydolun ve fiyat listeleri ve teslimat sürelerini içeren Çevrimiçi Mağaza ile teklif ve sipariş yönetimi için MyFesto gibi önemli Festo araçlarının kilidini açın. Giriş bilgilerinizle, enerji verimli üretimi destekleyen Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri Portalı'na da bağlanabilirsiniz. Bu araçlardan herhangi biri için zaten bir giriş bilgisine sahipseniz, bunu Sanal Asistan için de kullanabilirsiniz. Tek bir oturum açma ile korumalı ortamımıza erişebilir ve verilerinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Bir üst düzey dijital Festo deneyimi için.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Fazla vaktim yok. Sanal Asistan günlük işlerimde bana nasıl yardımcı olur?

Zaman kazanmak için tasarlanmıştır. Doğrudan, yapay zeka destekli teknik bilgiler sağlar, böylece menüleri, belgeleri veya sistemleri manuel olarak aramanıza gerek kalmaz. Günlük görevlerinizde sizi destekler ve darboğazların önlenmesine yardımcı olur.

2. Teknik sorular için buna güvenebilir miyim, yoksa sadece genel yardım mı?

Sanal Asistan, Festo'nun uzman mühendislik bilgilerine erişim sağlar. Mühendislikle ilgili soruları yanıtlamak için tasarlanmıştır. Festo kılavuzlarını, bilgi formlarını, katalogları, Festo web sitelerini, yedek parça belgelerini vb. tarar.

3. Burada "AI ile daha akıllı çalışmak" aslında ne anlama geliyor?

Daha akıllı çalışmak, siz görevinize odaklanırken AI'nın arama ve bağlamla ilgilenmesine izin vermek anlamına gelir. Dijital Festo uzmanı, sorunuzu yorumlar, tüm bilgileri toplar ve verilerin nerede depolandığını bilmenize gerek kalmadan ilgili sonuçları sunar. Manuel aramalardan kurtulur, daha akıllı ve daha hızlı çalışırsınız.

4. Acil yardıma ihtiyacım olursa ne yapmalıyım?

Sanal Asistan anında destek sunar. Beklemek, araç değiştirmek veya destek ekibiyle iletişime geçmek yerine, ihtiyacınız olduğunda 7/24 soru sorabilir ve tavsiye alabilirsiniz.

5. Tüm teknik Festo konularını kapsıyor mu?

Evet, öyle. Bu endüstriyel AI asistanı, endüstriyel otomasyondan teknik eğitime kadar tüm teknik Festo konularına tek bir giriş noktası sağlar. Birden fazla sistem veya etki alanı arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan bileşenler, çözümler, araçlar, indirmeler ve hizmetler ile ilgili teknik bilgilere kolayca erişmenizi sağlar.

6. Veri güvenliği açısından güvenli mi?

Evet, kesinlikle. GDPR (avrupa Birliği Kişisel Verin Korunması Kanunu) ile uyumlu yapay zekamız, festo.com'un güvenli ortamında çalışır. Harici kaynaklar taranmaz. Bu, tüm sonuçların yalnızca doğrulanmış içeriğimize dayandığından ve verilerinizin Festo'nun kontrollü sistemleri içinde kaldığından emin olur.

7. Kaydolmaya değer mi? Benim için ne var?

Ücretsiz kayıt işlemi sadece birkaç saniye sürer. Yapmanız gereken tek şey bu. Bundan sonra, Sanal Asistan, arıza süresini azaltmanıza, makine sorunlarını daha hızlı gidermenize ve operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olur.

8. Kendi kelimelerimle soru sorabilir miyim?

Evet, elbette yapabilirsiniz. AI mühendislik desteğimiz hem günlük dili hem de teknik terimleri anlar. Mühendislik terimleri, ürün adları, parça numaraları veya sorun açıklamaları kullanarak, normalde yaptığınız gibi kendi dilinizde sorular sorabilirsiniz. Soru ne kadar spesifik olursa, cevap da o kadar alakalı ve faydalı olur.

9. Doğru kullanmak için eğitim almam gerekir mi?

Eğitim gerekmez. Sanal Asistan, kullanıcı odaklı ve kendi kendini yöneten bir sistemdir. Ne soracağınızı ve ne zaman soracağınızı siz belirlersiniz, böylece önceden tanımlanmış iş akışları veya talimatlar olmadan kolayca kullanabilirsiniz. Aslında, onunla ne kadar çok etkileşim kurarsanız, ihtiyaçlarınızı o kadar iyi anlamasına yardımcı olursunuz ve zamanla o kadar çok gelişir.

Veri güvenliği ve gizlilik kontrollerinin sağlanması

Dijital Festo uzmanı, özel veri koruma ve gizlilik kontrolleri uygular. AB Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi ilgili güvenlik standartlarına uygun olarak çalışır. Kullanıcı verileri Festo sistemi içinde sorumlu bir şekilde işlenir ve yapay zeka eğitimi için kullanılmaz. Tüm talepler, yalnızca başlatılan işlevselliği sağlamak için işlenir.