CogniGame, 1970'lerden iyi bilinen bir video oyununun yeniden yorumlanmış halidir. Ancak, oyun artık gerçek bir oyun sahasında oynanmaktadır: İki oyuncu, bir top ve her biri taban çizgisi boyunca doğrusal bir eksene bağlı iki sopa ile. Raket, topu püskürtmek ve oyunda tutmak için çizgi boyunca sola veya sağa hareket ettirilebilir. Bir oyuncu sopasını bir joystick ile hareket ettirir, ikincisi lineer eksenini yalnızca bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) aracılığıyla düşünce gücüyle kontrol eder.
Elektroensefalografide (EEG) olduğu gibi, beyin bilgisayar arayüzü, kafaya bağlı elektrotları kullanarak kafa yüzeyindeki voltaj dalgalanmalarını ölçer. Özel olarak geliştirilen CogniWare yazılımı sayesinde, kullanıcının dil veya giriş cihazlarını kullanarak hareket etmesine gerek kalmadan BCI aracılığıyla beyin ve donanım arasında bir bağlantı kurulur. Yazılım, beyin bilgisayar arayüzünden gelen sinyalleri işler ve komutu donanıma yani rakete iletir.
BCI, sözde mu ritmi ölçülerek çalıştırılabilir. Bir beyin dalgaları modeli olan Mu ritmi, motor-duyusal kortekste üretilir ve fiziksel bir hareketle veya sadece hareket fikriyle oluşur. Yani ekseni sola hareket ettirmek için sol elin hareketini hayal etmek yeterlidir. CPX terminalli bir valf adası, iki lineer eksenin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
Yeni nesil insan teknolojisi arayüzleri olarak beyin-bilgisayar arayüzü, endüstriyel bir ortamda da düşünülebilir. Bu nedenle bu yeni işletim konseptini CogniGame ile test ediyoruz. Çünkü insan-makine etkileşiminin önemi üretimde de artıyor.
Sistem konseptlerinin artan karmaşıklığına rağmen, kullanıcı ve donanım arasındaki arayüzler her zamankinden daha basit hale gelmek zorunda. Burada, insanların teknoloji ile daha hızlı, daha doğrudan ve daha kolay iletişim kurabilecekleri yeni işletim konseptlerine ihtiyaç var: joystick çözümlerinden ses girişlerine ve belki de gelecekte kısmi süreçlerin düşünce yoluyla kontrolüne kadar.