Doğal modellere dayalı ultra hafif uçan nesneler

Robot kuşları tasarlarken, biyolojik rol modellerinde olduğu gibi hafif yapıların kullanımına odaklanıldı. Çünkü doğada olduğu gibi teknolojide de şu geçerlidir: Taşımanız gereken ağırlık ne kadar azsa, malzeme maliyeti ve enerji tüketimi o kadar düşük olur. Ve böylece, 44,5 santimetre vücut uzunluğu ve 68 santimetre kanat açıklığı ile biyonik kuşlar sadece 42 gram ağırlığındadır.

Verimli uçuş operasyonları için aerodinamik tüyler

Manevraları olabildiğince doğal bir şekilde uçmak için kanatlar kuşların tüylerine göre modellenmiştir. Bireysel çıtalar, ultra hafif, esnek, ancak çok sağlam bir köpükten yapılmıştır ve bir kiremit gibi birbirinin üzerine uzanır. Tıpkı doğal modelde olduğu gibi, karbondan yapılmış bir tüy ile bağlanarak asıl el ve kol kanatlarına takılırlar.

Kanat yukarı doğru hareket ettirildiğinde, bireysel lameller havanın kanattan akabilmesi için dışarı çıkar. Bu, kuşların kanadı yukarı çekmek için daha az güce ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Başladığınızda, kanatlar kapanır, böylece uçan robotlar daha güçlü uçabilir. Kanatların bu doğal kopyası sayesinde BionicSwift'ler, önceki kanat çırpan kanat sürücülerinden daha iyi bir uçuş profiline sahiptir.

En küçük alanlarda fonksiyon entegrasyonu

Kuşun gövdesi, kanat çırpma mekanizması için kompakt yapı, iletişim teknolojisi ve kanat çırpma ve asansör için kontrol bileşenleri, kuyruk içerir. Bir fırçasız motor, iki servo motor, pil, dişli kutusu ve radyo, kontrol ve konum belirleme için çeşitli devre kartları çok küçük bir alana kurulur.

Motorların ve mekaniğin akıllı etkileşimi sayesinde, örneğin, kanat vuruşunun sıklığı ve asansörün hücum açısı, çeşitli manevralar için hassas bir şekilde ayarlanabilir.

GPS ile uçuş manevralarının koordinasyonu

Ultra geniş bant teknolojisine (UWB) sahip radyo tabanlı bina içi GPS, BionicSwift'lerin koordineli ve güvenli bir şekilde uçmasını sağlar. Bunu yapmak için, bir odaya birkaç radyo modülü kurulur. Bu ankrajlar daha sonra kendilerini kendi aralarında konumlandırır ve kontrollü hava alanını tanımlar. Ayrıca, her robot kuş bir radyo işaretleyici ile donatılmıştır. Bu, daha sonra kuşun tam konumunu belirleyebilecek ve toplanan verileri bir navigasyon sistemi görevi gören merkezi bir ana bilgisayara gönderebilecek olan çapalara sinyaller gönderir.

Bunun üzerine rota planlaması yapılabilir, böylece önceden programlanmış yollar kuşlara uçuş yollarını verir. Kuşlar, rüzgar veya termik gibi ani değişen çevresel etkiler nedeniyle yörüngelerinden saparlarsa, yörüngelerini hemen kendileri düzeltirler ve bu duruma otonom olarak insan pilot olmadan müdahale ederler. Telsizle iletişim, görsel temas kısmen kesintiye uğrasa bile engellerin üzerinden tam konum tespiti sağlar. UWB'nin radyo teknolojisi olarak kullanılması, güvenli ve sorunsuz çalışmayı garanti eder.

intralojistik için yeni dürtüler

Uçuş nesnesinin ve GPS rotasının akıllı ağı, geleceğin ağ bağlantılı fabrikasında kullanılabilecek bir 3D navigasyon sistemi yaratır. Örneğin, malzeme ve mal akışının tam olarak yerelleştirilmesiyle süreçler iyileştirilebilir ve darboğazlar öngörülebilir. Ek olarak, örneğin malzeme taşımacılığı için otonom uçan robotlar kullanılabilir ve böylece uçuş koridorları ile bir fabrika içindeki alan kullanımını optimize edebilir.


Bu proje, doğanın teknolojiyle buluştuğu Biyonik Öğrenme Ağı'nın bir parçasıdır.


Enstitüler, üniversiteler ve ortaklarımızla birlikte, otomasyon teknolojisi ve teknik eğitim alanındaki temel faaliyetlerimiz için yenilikçi fikirler ve çözümler geliştirmek amacıyla biyolojik ilkeleri araştırıyoruz. Biyonik Öğrenme Ağı hakkında daha fazla bilgi edinin veya blogumuzda Festo ile ilgili diğer ilginç konuları keşfedin.

Blog'a git