DualWingGenerator için Bionic Learning Ağımız bir kez daha kuşların uçuşundan ilham aldı. Geleneksel küçük rüzgar türbinlerinin aksine, teknoloji taşıyıcısı enerji üretmek için rotor kanatları yerine iki karşıt kanat çifti kullanır.
Sistemin prensibi, doğal kanat çırparak uçuş ilkesinin tersine çevrilmesidir: Kuşlar, kanat çırpmalarıyla havada ilerlemek için gerekli gücü üretirler. DualWingGenerator gibi sabit bir sistem ise hava akışından kinetik enerjiyi çekebilir. Kanatların lineer kaldırma hareketi döner harekete dönüştürülür. Entegre bir elektrik jeneratörü, üretilen enerjiyi elektriğe dönüştürür.
Dört kanat, merkezi sütunun her iki yanında düzenlenmiştir. İki üst ve iki alt kanadın her biri, bir kızak üzerine monte edilmiş ortak bir motor tahrikli dönüş eksenine oturur. Rüzgar estiğinde, iki kızak dikey kılavuz üzerinde zıt yönlerde hareket eder: üst kanatlar yukarı doğru hareket ederken, alt kanatlar aşağı doğru hareket eder. Bir taraftaki kanat çifti, akışkan mekanik özellikleri optimum enerji üretimine izin veren işlevsel bir birim oluşturur. Tepe noktasında, bir servo motor kanatları döndürür ve tekrar birbirlerine doğru hareket ederler.
Aktif dönüşleri nedeniyle kanatlar her zaman en uygun pozisyonda uçacak şekilde konumlandırılır. Bu, uyarlanabilir sistemin çok yüksek, bilimsel olarak kanıtlanmış bir verimlilikle optimum enerji verimi elde etmesini sağlar. Bu sözde aktif burulmayı 2011 yılında SmartBird ile teknik olarak uygulamıştık. Yapay ringa martısını geliştirirken kuşların aktif olarak kanatlarını nasıl döndürdüklerini ve böylece rüzgar koşullarını mümkün olduğunca enerji verimli şekilde nasıl kullandıklarını araştırdık.
DualWingGenerator kendi kendini optimize eder ve farklı rüzgar koşullarına uyum sağlayabilir. Verimliliği açısından, geleneksel küçük rüzgar türbinlerinden hiçbir şekilde aşağı değildir ve hatta düşük rüzgar hızlarında inanılmaz avantajlara sahiptir: 4 ila 8 m/s aralığında, sistem çok yüksek, bilimsel olarak kanıtlanmış bir verimliliğe sahiptir.