SupraMotion

Endüstriyel otomasyonda süper iletkenler

Süperiletkenler, geleceğin endüstrisinde kullanım için büyük potansiyele sahiptir. Nesnelerin temassız olarak depolanmasını ve taşınmasını sağlar az enerji tüketimi ile ve depolama için herhangi bir kontrol teknolojisi olmadan. Tozsuz ve aşınmasız çalışmaları, çok temiz bir ortamda yüzen nesnelerin taşınması için idealdir. Duvarlardan geçiş de mümkündür.

Süper iletkenler nelerdir?

Süper iletkenler, benzersiz manyetik özelliklere sahip malzemelerdir: onları belirli bir sıcaklığın altına soğutursanız, kalıcı bir mıknatısın alanını içeride sabitleyebilirler. Bu, güçlü ama görünmez bir bağlantı oluşturur. Bu, mıknatıs ve süperiletkeni birbirinden belirli bir mesafede tutar hatta duvarlardan, sıvılarda veya vakumda. Süperiletken bu geçiş sıcaklığının altında kaldığı sürece, manyetik hafızası mıknatısın parmak izini ve dolayısıyla konumunu, ikisi birbirinden ayrılmış olsa bile saklar.

Çeşitli uygulamalar ve hareket konseptleri

Nesneleri yüzerken hareket ettirmek için zaten çeşitli teknolojiler var. Bununla birlikte, süperiletkenlerle tamamen yeni süreçler düşünülebilir. Süper iletken otomasyon modülleri, çeşitli aktif sürücülerle uygulanabilir. Bu, alışılmadık hareket dizilerini, konumlandırma ve taşıma biçimlerini bile temassız gerçekleştirmelerini sağlar. En yeni SupraMotion konsepti SupraCube ile süper iletken ünite ve elektrikli soğutucunun ayrılması sayesinde iki saate kadar özerk çalışma mümkündür.

Geleceğin laboratuvarında temassız çalışmak

Laboratuvardaki süreçleri kontaminasyondan uzak tutmak kolay değildir. Temel sorun, çalışma alanına dışarıdan getirilen ve kontaminasyona neden olabilecek test tüpleri veya ölçüm cihazları gibi kullanılan iş ekipmanlarıdır.

Festo, mevcut SupraMotion konseptinde temiz odada tek kullanımlık dondurularak kurutulan kapların tam otomatik dolumunu, temassız taşınmasını ve tartılmasını gösteriyor. SupraMotion kaldırma modülleri ve laboratuvar uygulamalarına yönelik otomasyon portföyündeki ürünler sayesinde en yüksek temizlik ve temizlik standartları karşılanmaktadır.

Temiz odada açma, kapatma, doldurma ve tartma

SupraMotion'un temassız yüzer modülü, dondurarak kurutma kabını bir kilit içinden sembolize edilmiş bir temiz odaya taşır. Evrensel olarak uygulanabilir, kompakt döner kavrama modülü EHMD, diş adımından bağımsız olarak kabın vidalı kapağını açar. Daha sonra iki VTOE dozlama başlığının kabı sıvıyla doldurduğu bir istasyona taşınır. Dolum miktarı, taşıma sistemine entegre edilmiş temassız teraziler kullanılarak tüm süreç boyunca her zaman hassas bir şekilde kontrol edilebilir.

Festo, konseptiyle, en yüksek temizlik ve temizlik gereksinimlerini karşılayan, süreç açısından güvenilir genel bir konsept oluşturmak amacıyla yenilikçi süper iletken teknolojisinin yaşam bilimleri sektörüne yönelik otomasyon çözümleriyle nasıl birleştirilebileceğini gösteriyor. Bu, laboratuvar otomasyonundaki en zorlu zorlukların üstesinden gelinebileceği anlamına gelir.

Uzun servis ömrüne sahip elektrikli soğutma

SupraMotion'da, -210°C'ye kadar soğutulan seramik malzemeden yapılmış yüksek sıcaklıklı süper iletkenlere güveniyoruz. Halihazırda kullanılan soğutucuların, kriyostat (soğutma kabı) başına maksimum 40 watt'lık bir güç gereksinimi vardır. Bu, nispeten düşük işletme maliyetleri ile sonuçlanır. Yüzer etki kendi içinde ne enerji ne de kontrol teknolojisi gerektirir.

Yüksek ısı kapasitesi sayesinde elektrik kesintisi durumunda bile dakikalarca çalışma garanti edilir. Soğutucunun hizmet ömrü şu anda on yıldan fazladır.

Süper iletken havaya yükselme, üst düzey teknolojiyi mümkün kılar

Temassız ve sürtünmesiz süperiletken havaya kaldırma biçimi, yarı iletken, pil, biyoteknoloji ve ilaçtan gıda ve tıbbi teknolojiye ve laboratuvar otomasyonuna kadar yüksek teknoloji endüstrilerindeki en zorlu sorunların bazıları için zarif ve pratik bir çözüm sunar. Her türlü kontaminasyonu mutlak minimuma indirmek, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duyulan üst düzey teknolojilerin ve ürünlerin yolunu açmaya yardımcı olacaktır.

Pilot müşteriler ve özel uygulamalar arayın

Süperiletkenlerin endüstriyel otomasyon alanında kullanımı halen geliştirme aşamasındadır. Ancak bu teknoloji ile tamamen yeni ve verimli süreçler şimdiden düşünülebilir.

Bu nedenle, özellikle pilot projelerde uygulanabilecek ortaklar ve müşterilerle uygulama fikirlerini araştırıyoruz. Bir sonraki adımı da atın ve endüstriyel uygulamalara eşlik eden süper iletken teknolojisinde bize katılın!