SupraMotor

Katı hal soğutmalı süper iletken kompakt pençe kutuplu motor

Endüstriyel kullanım için süper iletken teknolojisine sahip otomasyon konseptlerine ek olarak, süper iletken sürücüleri de araştırıyoruz. 2018'de ilk kez katı hal soğutmalı süper iletken pençe kutuplu bir motor olan teknoloji platformu SupraMotor'u sunduk. Çok kompakt bir tasarım, yüksek bir tutma torku ve dayanıklı, elektrikle doğrudan soğutma ile karakterizedir.

Kayıpsız elektrik taşımacılığı

Sürücü, elektriğin uygun şekilde soğutulmuş bir süper iletken içinde kayıpsız olarak taşınması etkisini kullanır. Bu, çok yüksek akımlarla güçlü bir manyetik alanın oluşturulmasını sağlar. SupraMotor, yüksek bir aşırı yük kapasitesine sahiptir ve sürekli çalışmadaki uygulamalar için çok uygundur. Dirençsiz, süper iletken bobinler sayesinde aşırı ısınması neredeyse imkansızdır.

Düşük enerji tüketimi

Motor, özellikle çok yüksek torklarla düşük hızlarda etkin bir şekilde çalışır. Bir yükün tutulması gerekiyorsa, sürücü maksimum tutma torkunda bile enerji tüketmez. Genel enerji gereksinimi de düşüktür: motorun çıkış gücü çift haneli kilovat aralığındayken, soğutma için yalnızca üç haneli düşük watt aralığında enerji gerektirir.

Şimdiye kadar mevcut olan ferromanyetik malzemeler daha yüksek manyetik akı yoğunluklarını absorbe edemediğinden, motor şu anda yalnızca düşük faz akımlarıyla çalıştırılabilir. Bununla birlikte, daha fazla araştırma yoluyla, süperiletkenin 100 amperin üzerindeki mevcut taşıma kapasitesini tam olarak kullanabilecek yeni kavramlar ve malzemeler araştırılabilir.