Orifisler azot akış kontrolünün en basit şeklidir. Bunlar, hortum sisteminde bulunan ve içinden sabit bir basınçta belirli bir miktarda nitrojen akan mekanik koniklerdir (sabit delikler). Avantaj: son derece uygun toplam maliyetler, genellikle 90 €'dan daha az - montajın yanı sıra basit bir anahtarlama valfi ve orifisin kendisi dahil. Bu, onları sabit koşullara sahip azot için basit akış ayarlama uygulamaları için ideal hale getirir.
Bu bağlamda sık kullanılan bir ürün MH1 valftir. Bu, bir orifis ile birlikte endüstride gaz akışını regülasyon için işlevsel, analog bir çözüm sunan ucuz bir standart vanadır. Birçok uygulamada bu kombinasyon yeterlidir - özellikle yatırım basıncı yüksekse veya dijital geri bildirim gerekmiyorsa.
Bununla birlikte, açık sınırlar vardır:
Ayrıca belirtilmelidir: Ölçülen değerleri daha sonra kaydetmek isterseniz, ek donanım gerekir (örneğin ayrı basınç veya debi sensörleri ve kontrolörde gerekli giriş), bu da maliyetleri ve sistem karmaşıklığını artırır. Vananın çok uzun hizmet ömrüne ve güvenilirliğine rağmen, MH1 gibi basit anahtarlama valfleri, tasarımları nedeniyle temizlik açısından kritik prosesler için ideal değildir, çünkü özel kütle akış kontrolörlerine kıyasla daha yüksek partikül emisyonları beklenmelidir.
Bununla birlikte, birçok üretim hattı bu prensibe güvenmeye devam etmektedir - özellikle sadece basit volümetrik debilerin sabit tutulması gerektiğinde ve uygun filtreler partikülleri yeniden emdiğinde. Ancak, dinamik ayarlamalar, güvenilir izleme veya süreç izlenebilirliği gerektiğinde, bu çözüm hızla sınırlarına ulaşır.
VEFC, VEMD veya VEAD gibi kütle akış kontrolörleri, sabit orifislerin veya ayarlanabilir Kısma Valflerinin yapamadığı nitrojen akışını kontrol etmek için yöntemler sunar:
Cihazların kendileri otonom anomali tespiti anlamında "akıllı" değildir - ancak AI'ye hazırdır. Filtre izleme, basınç Sensörleri ve algoritmalarla birlikte, örneğin filtre kirliliğinin derecesi tanınabilir, bu da üretimi kesintiye uğratmadan zamanında bakım yapılmasını sağlar.
Belirli bir valf için karar vermeden önce, teknik gereksinimleri ve uygulama ortamını yakından incelemeniz gerekir. İster akış hızı, ister boyut veya bağlantı açısından olsun, her valfin kendine özgü güçlü yönleri vardır.
Basit sistemlerin satın alınması önemli ölçüde daha ucuz görünse de, izleme işlevine sahip güvenilirlik kontrol Valfleri belirleyici avantajlar sunar:
Bir örnek: 50 kontrol Valflerine sahip bir sistemde, her cihazda bulunan basit bir ekran, dijital okuma olmadan arızalı alanların hızlı bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.
Modern kütle akış kontrolörleri, Festo AX gibi daha üst düzey sistemlere entegre edilebilen akış hızı, basınç, sıcaklık gibi değerli veriler sağlar. Bu, aşağıdaki gibi olasılıkların önünü açar
Bu cihazlar kendi başlarına "akıllı" değildir, ancak AI'ye hazırdır - ve geleceğe dönük, veri destekli üretim süreçlerinin temelini oluştururlar.
Doğru valfin seçimi birçok faktöre bağlıdır:
Gelecekte, basit orifislerden yapay zeka destekli VEFC'lere kadar belirli sorular sorarak sizin için en iyi çözümü öneren kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunmak için interaktif bir araç kullanacağız.
Yarı iletken üretiminde azotun düzenlenmesi teknik bir konudan çok daha fazlasıdır - kaliteyi, proses istikrarını ve maliyetleri etkiler. İster basit bir çözüme ister son teknoloji kontrol teknolojisine ihtiyacınız olsun, belirleyici faktör uygulamanızın ne gerektirdiğidir. Doğru seçimi yaparak sadece operasyonel güvenilirliği değil, aynı zamanda verimliliği ve sürdürülebilirliği de sağlamış olursunuz.