Bu, otomasyon için yeni çözüm alanları açmak ve döngüsel bir ekonomiye doğru dönüşümle ilgilidir. Ekonomistler bir süredir doğrusal büyümenin sona ereceğini öngörüyor. Kapalı döngü ekonomisine doğru daha fazla gelişme, yeni büyüme potansiyeline sahip bir sonraki büyük hedeftir. Burada da doğa bizim için büyük bir rol modeldir, çünkü israf ve çöp nedir bilmez. Festo için biyolojinin otomasyon için bir faaliyet alanı olarak dahil edilmesi özellikle umut verici. Böylece geleceğin en küçük fabrikası biyolojik bir hücrede bulunacak. Küçük iklim kurtarıcıları olarak alglerle yapılan denemeler şimdiden son derece umut verici sonuçlar veriyor.

Portre Dr. Elias Knubben

„CO2-Festo'dan yosun ve teknoloji ile emilim! 2022'de biyoreaktörümüzle insanları şaşırttık. Bu TechTalk'ta size bunu nasıl geliştirdiğimizi ilk kez göstereceğim."

Dr. Elias Knubben
Kurumsal Araştırma ve İnovasyon Başkanı

Portre Julia Bikidis

"İklimin korunması belirleyici bir satın alma kriteri haline geliyor! Müşterilerimiz, ürünlerimiz ve yapay zeka kullanımıyla karbon emisyonlarını azaltabilir ve daha verimli bir şekilde enerji tasarrufu sağlayabilir. Size nasıl yapıldığını göstereceğim."

Julia Bikidis
Portföy Yöneticisi CO2Azaltma

Portre Marcus Stemler

"Controlled Pneumatics ile pnömatik ve enerji verimliliğini yepyeni bir seviyeye taşıyoruz. Size bazı en iyi uygulamaları göstermek için sabırsızlanıyorum."

Marcus Stemler
Ürün Müdürü Kontrollü Pnömatik

Christine Marie von der Ohe'nin Portresi

"Tarımın otomasyonu, toplumu daha sürdürülebilir kılmak için büyük bir potansiyele sahip! Örneğin ekilebilir arazilerin yönetiminin dijitalleşme sayesinde nasıl çok daha sürdürülebilir hale getirilebileceğini göstereceğim."

Christine Marie von der Ohe
Uzman Kontrollü Çevresel Tarım