Hidrojen, gelecekteki enerji ortamında ve enerji yoğun endüstrilerin karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynayacak. Bu durum üretim ve kullanım açısından bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bir üretici olarak sizin için odak noktası maliyet verimliliği ve aynı zamanda artan üretimdir. Sürekli hidrojen tedariğini sağlamanın tek yolu budur. Üretim ve altyapıyı kurarken birçok güvenlik gereksinimini de dikkate almanız gerekir. Üretiminizin türüne ve niteliğine bağlı olarak merkezi ve/veya merkezi olmayan otomasyon konseptleri kullanılabilir. Bu nedenle hidrojen üretiminizi ve kullanımınızı en iyi şekilde nasıl tasarlayacağınızı göstermek için sizinle birlikte çalışmak istiyoruz. Her iki kavramı da en iyi etkinlik ilkesine göre özel olarak birleştiren hibrit bir stratejik yaklaşım, burada genellikle yardımcı olur.
Uzmanlarımız kimya, çelik veya çimento endüstrileri gibi çeşitli endüstriyel segmentlerin otomasyonunda ve ayrıca gaz işleme alanında mükemmel bilgi birikimine sahiptir.
Bu uzmanlığı kullanın! Hidrojenin üretimi, altyapısı ve kullanımına yönelik otomasyon çözümlerimizle sizi tüm değer zinciriniz boyunca destekliyoruz. Bireysel bileşenler, kontrol panosu çözümleri veya hizmetleri fark etmez.
Hidrojen üretiminizi güvenli bir şekilde tasarlayın; sizi destekleyeceğiz.
İster büyük ölçekli kimyasallarda olduğu gibi merkezi kontrol, ister modüler sistemlerde merkezi olmayan otomasyon olsun: EX bölgelerinin gereksinimlerini bildiğimizden ve çözümlerimizde fonksiyonel güvenlik hususlarını dikkate aldığımızdan emin olabilirsiniz.
Güvenlikle ilgili uygulamalara yönelik bireysel ihtiyaçlarınıza ve IEC 61508 (SIL) uyarınca değerlendirmeye bağlı olarak hem bireysel bileşenler hem de kontrol panosu çözümleri sunuyoruz.