Sözde "doku mühendisliği", çoğunlukla cilt bölgesinde insan dokusunun yetiştirilmesini tanımlar. Şimdiye kadar, kozmetik veya ilaç endüstrisinde ciddi kazalar veya yanıklardan sonra yapılan nakiller veya uyumluluk testleri için kullanılan suni deri, ancak manuel olarak ve son derece karmaşık bir şekilde üretilebildi. Bu şekilde, genellikle ayda santimetre kare boyutunda 2.000'den fazla deri parçası üretilemez. Stuttgart'taki Fraunhofer IPA'daki BioPoLiS biyoüretim laboratuvarındaki “İnsan Derisi Fabrikası” şu anda ayda 5.000'e kadar küçük resim boyutunda cilt modeli üretebilmektedir.

Hızlı üretilir

Konsept basit görünüyor, ancak yapılması karmaşık. Bir insan derisi örneği ezilir ve tek tek deri hücreleri çıkarılır. İzole edilen hücreler özel hücre kültürü şişelerine ekilir ve 37 °C'de bir inkübatörde birkaç gün boyunca çoğaltılır. Çoğaltılmış hücreler, üç boyutlu çok katmanlı bir yapı oluşturmak için bir jel matrisi ile birlikte oluşturulabilir. Sadece üç hafta sonra suni deri daha da büyümüştür ve güvenlik testleri için kullanıma hazırdır.

Sorunsuz otomatik

Yapay deri üretim tesisi, organik üretimin, biyolojinin ve otomasyon teknolojisinin simbiyozunun vitrin projesidir. Sürekli bir süreç zincirine özellikle dikkat edildi. Sistemde 100'den fazla Festo bileşeni kuruludur. Bant genişliği, basınçlı hava hazırlığından sensörlere, silindirlere ve elektrikli eksenlere, ayrıca servo ve step motorlara ve hızlı hareket eden valflere kadar uzanır. Bu bileşenler, boruları sökmek, kilitli kapıları otomatik olarak açıp kapatmak, hücrelerin yerleştirildiği plakaların kapaklarını tutmak, basınçlı havayı izlemek ve iğneler veya boşluklar gibi diğer bileşenleri hareket ettirmek için kullanılır.

Geleceğin kişiselleştirilmiş tıbbı

Deri sadece test sistemleri için popüler bir organ değildir. İnsan gözünün korneası gibi diğer dokuların da otomatik olarak üretilebilmesi için teknoloji önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilecektir. Gelecekte, bu teknolojinin hedeflerinden biri müşteriye özel modellerin üretilmesidir - örneğin, tümör tedavisini daha da etkili hale getirmek. Kan besleme sistemleri ile uzun ömürlü dokuların yapay üretimi üzerine araştırmalar ilerlerse, vücudun kendi nakillerinin otomatik olarak üretilebileceği bile düşünülebilir.