Paketleme makineleri operatörlerinin sistem için net gereksinimleri vardır: Sağlam, güvenli ve kompakt olmalı, yüksek verim sağlamalı ve kontrol edilmesi kolay olmalıdır. Paketleme makinesi üreticisi ECONO-PAK, hassasiyet ve işlevsellik açısından özel bir şey sunan bir makine geliştirdi. HK-S, kompaktlığı ile etkileyicidir ve güvenli bir paketleme sürecini garanti eder. Makine, çizilmeye karşı son derece hassas yüzeylere sahip 120 adet tüpü katlanır kutulara bir dakika içinde dikkatlice paketleyebilmektedir. ECONO-PAK Satış Müdürü Markus Zerbe, "Festo'dan Multi-Carrier-System - kısaca MCS - sistemin çok önemli bir bileşenidir", diye açıklıyor.
Paketleme sürecinde, bir orkestradaki müzisyenler gibi kartoncu ve MCS'nin en küçük vuruşa kadar erdemli bir şekilde birlikte oynaması önemlidir, çünkü makinenin verimliliği buna bağlıdır. İstasyon 1'de, besleme, bir bantlı konveyör, tüpleri, taşıyıcı (iş parçası taşıyıcı) yönünde saniyede 0,41 metrelik bir taşıma hızında iki ray üzerinde hassas ve paralel olarak taşır. Yükleme işlemi sırasında taşıyıcılar hareketsiz durur, böylece transfer hasar görmeden mümkün olur. Taşıyıcılar daha sonra kaybedilen zamanı telafi etmek için hızlanır ve kendilerini paralel kartonlama makinesinin ve itici tertibatın (0,31 m / s) hızına tam olarak senkronize eder. Tüpler, arka planda katlanır kutu hattına çok yaklaştırılır ve sürekli bir işlemle paketlenir. Taşıyıcılar, tüm taşıma güzergahı üzerinde kesinlikle sorunsuz ve az titreşimle hareket eder.
2. istasyonda, yerleştirme alanı, ürün iticileri, tüpleri ürün kasetlerinden katlama kutusuna doğru iter. Tüpün kutu ile çarpışmasını önlemek için taşıyıcıların bu güzergah boyunca sürgü tertibatı ile kesinlikle senkronize olarak çalışması çok önemlidir. Ürün itici ürün kasetini yukarıya doğru bırakır bırakmaz, taşıyıcı da bireysel hızına devam edebilir.
Taşıyıcının dikey dönüşü yerden tasarruf sağlar ve sistemin ince ve kompakt tasarımını sağlar. Ek olarak, taşıyıcılar servo kontrollü bir dişli kayış üzerinden geri hareket eder, bu da taşıyıcı tahrikinin bu bölümdeki lineer motor teknolojisinden bağımsız olduğu anlamına gelir. Bu, operatör maliyetlerinden tasarruf sağlar ve sistemin ayarlanmasını ve kontrol edilmesini daha kolay ve verimli hale getirir.
Markus Zerbe, "Ancak MCS'nin belirleyici avantajı, ürün taşıyıcılarının katlanır kutu ile %100 senkronizasyonunu garanti etmesidir, böylece bireysel konumlara tam olarak uyulur" diye açıklıyor. Tüplerin taşıyıcıya düzgün bir şekilde kayması ve geçiş sırasında hasar görmemesi için doldurma konumunun tam olarak korunması özellikle önemlidir. Zerbe, "Çünkü boruların bütünlüğü birinci önceliğe sahiptir," diye ekliyor. Bu, MCS'nin lineer motor teknolojisi ile mümkün olmaktadır. Bu, bireysel taşıyıcıların birbirinden bağımsız olarak hızlandırılmasını, yavaşlatılmasını ve serbestçe konumlandırılmasını sağlar. Böylece MCS, çevrimsel çalışma ile sürekli hareketi tek bir hat üzerinde birleştirir. Ve MCS, sistem operatörüne kapalı dolaşımda başka bir fayda sağlar. Farklı koşullara hızla adapte edilebilir. Örneğin, üretim pikleri sırasında herhangi bir zamanda sisteme ek taşıyıcılar entegre edilebilir. Zerbe'ye göre, örneğin dakikada 200 tüpe kadar daha büyük bir kapasite artışı kolaylıkla mümkündür.
Ağaç alanında 21-23
55237 Flonheim
Almanya
Faaliyet alanı: Danışmanlık, proje planlama, inşaat ve üretim, montaj ve devreye alma, eğitim ve satış sonrası hizmet ile üretim desteği ve ayrıca formata özel alet üretimi ile ambalaj çözümleri üreticisi ve geliştiricisi