Güvenilir çözümler için basit bir sistem

Festo, denenmiş ve test edilmiş bileşenlerden oluşan modüler bir sistem sunar: Bunlar arasında, örneğin, en küçük alanlardaki aktüatörler için minyatür silindirler, yoğun şekilde paketlenmiş kanalları kontrol etmek için minyatür valfler ve çip üzerindeki laboratuvarın basıncını veya konumunu izlemek için minyatür sensörler bulunmaktadır.

Mikroakışkan çip düzeninize göre uygun bir valf bloğu tasarlıyor ve spesifikasyonlarınızı en iyi karşılayan modülleri seçiyoruz. Bileşenleri valf blokları üzerine, mikroakışkan çipler üzerindeki membranların hassas bir şekilde kontrol edileceği şekilde entegre ediyoruz. Bu, güvenilir ve tekrarlanabilir süreçler için kimyasalların rezervuarlardan reaksiyon odalarına doğru sırada taşınmasını sağlar.

Tasarım söz konusu olduğunda Festo sadece elektriğe değil, giderek daha fazla pnömatiğe güveniyor. Çok kompakt bileşenler minimum ısı üretimiyle son derece güvenilir bir şekilde çalışır. Bu önemlidir çünkü kullanılan kimyasallar genellikle ısıya duyarlıdır. Bu nedenle soğutma için ilave bileşenlerden vazgeçilebilir. Entegre basınç ve vakum üretimi sayesinde harici hava beslemesine gerek yoktur.

Festo çözümlerinde süreçleri kontrol etmek karmaşık yazılımlar gerektirmez. Müşteri, örneğin "kaynağı bilinmeyen yazılımlara" başvurmak zorunda değildir. Böylece kendisini ek kontrollerden kurtarır ve olası risklerden kaçınır.

İşbirliğine dayalı mühendislik ile doğrudan seri üretime

Festo mühendisleri müşteriyi en erken planlama aşamasından itibaren destekler. Tanımlanan süreç dizisine (tahlil) dayanarak uygun vana bloğunu tasarlarlar ve modüler sistemden spesifikasyonları en iyi karşılayan modülleri seçerler. İki veya daha fazla bileşeni işlevsel birimler olarak entegre eden temel unsurları kullanabilirsiniz - alan gereksinimleri veya akış hızı gibi gereksinimleri eşleştirdiğinizde.

Müşteri, otomasyon sürecini haritalandıran örnekleri çok hızlı bir şekilde alır ve zaman alıcı ve maliyetli optimizasyon döngülerinden tasarruf eder. Örnek montajlar zaten kuruluma hazır, önceden test edilmiş alt sistemlerdir. Kavram kanıtlamasının ardından seri üretim hemen başlayabilir.

Kanıtlanmış, sertifikalı ve güvenilir teslimat

Ortaklaşa geliştirilen çözümler, otomasyon teknolojisi alanında dünyanın lider tedarikçisi olan Festo'nun mümkün olan en kısa sürede büyük miktarlarda tedarik edebileceği standart bileşenlerden oluşuyor. Festo'nun kalite yönetimi ISO 13485'e göre sertifikalandırılmıştır. Sistemler ve bileşenler endüstri standardı nedeniyle çok güvenilirdir ve endüstriyel otomasyonda kendilerini kanıtlamışlardır. Aynı zamanda, In Vitro Diagnostik Cihaz Yönetmeliği IVDR'nin gereklilikleri de geliştirmeye dahil edilmiştir.

Festo ile birlikte, yeni bir çip üzerinde laboratuvar sistemini seri üretmenin en hızlı yolu aynı zamanda en ekonomik ve en güvenli olanıdır.