Entegre çözümler, pnömatik sistemlerin sağlamlığını ve hızını elektrik sistemlerinin kontrolü ve esnekliğiyle birleştirir. Bu, makine performansının artmasına ve sistem verimliliğinin artmasına yol açar. Açık bir mimariye dayalı bileşenler, ister merkezi ister merkezi olmayan konseptlerde olsun, bu simbiyozu destekler. Modüler yapı, hem basit hem de karmaşık gereksinimlerin verimli bir şekilde karşılanmasının temelini oluşturur. Aşağıdaki çözüm yaklaşımları, otomasyon çözümleriniz için her iki teknolojinin güçlü yönlerinden mümkün olan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.


Elektrikli ve pnömatik sistemlerin entegrasyonu için 5 olası çözüm

1. Fieldbus arayüzleriile valf adalarının kullanımı

Çeşitli fieldbus sistemleriyle uyumlu valf adaları, elektronik kontrol ile pnömatik uygulama arasındaki iletişim için etkili bir çözüm sunar. Bu sistemler kurulum karmaşıklığını en aza indirir ve kontrol üniteleri ile aktüatörler arasında doğrudan bağlantıya izin vererek genel sistem güvenilirliğini artırır.

2. Modüler yaklaşımla açık sistem mimarisi

Hem merkezi hem de merkezi olmayan I/O'ları ve entegre valf adalarını destekleyen sistemler, ek karmaşıklık olmadan esneklikte önemli bir artış sağlar. Ağ protokolünün seçimi, farklı operasyonel gereksinimlere hassas adaptasyona olanak tanır. Bu modüler yaklaşım, ağ kaynaklarını optimize ederken elektrikli ve pnömatik sistemlerin kapsamlı entegrasyonunu sağlarken envanter maliyetlerini azaltır ve ürün kullanılabilirliğini sağlar.

3. Entegre otomasyon platformları

Kontrol ünitelerini modüler I/O ve fieldbus arayüzleriyle birleştiren entegre otomasyon platformları, endüstriyel otomasyondaki hibrit sistemlerin yönetimi için özellikle uygundur. Hem elektrikli hem de pnömatik bileşenlerin etkin kontrolünü ve izlenmesini kolaylaştırırlar ve karmaşık otomasyon gereksinimleri için sağlam bir temel oluştururlar.

4. Yazılım araçlarının ve dijital ikizlerin kullanımı

Otomasyon sistemlerinin konseptini, simülasyonunu ve teşhisini destekleyen yazılım araçları, modern otomasyon teknolojisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Mühendislik araçları – örneğin; B. devre şemalarının oluşturulması veya karmaşık ürünlerin yapılandırılması - geliştirme çalışmalarını basitleştirin ve hızlandırın. Dijital ikizlerin kullanılması, mühendislerin sistemleri fiziksel olarak uygulamadan önce sanal olarak simüle etmesine ve test etmesine olanak tanır. Bu, sistem entegrasyonunun optimize edilmesine katkıda bulunur ve hataların erken bir aşamada tespit edilmesine ve en aza indirilmesine yardımcı olur.

5. Bağlantılı otomasyon için IoT çözümlerinin uygulanması

Otomasyon sistemlerinin bağlantılı bakımına ve izlenmesine olanak tanıyan IoT özellikli teknolojiler, öngörücü bakımı ve arıza tespitini iyileştirir. Durum verilerinin gerçek zamanlı toplanması ve analizi sayesinde bakım ihtiyaçları erken tespit edilebilir ve arıza süreleri en aza indirilebilir, bu da sistemin genel verimliliğini artırır.


En iyi elektrik ve pnömatik
ile daha verimli bir şekilde otomasyon yapın

Fieldbus arayüzlerine sahip valf adalarından açık sistem mimarisine ve IoT çözümlerine kadar bu çözüm yaklaşımlarının her biri, sistem karmaşıklığının en aza indirilmesine ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Makine konseptlerinizde daha fazla verimlilik ve esneklik sağlamak amacıyla elektrikli ve pnömatik sistemleri mükemmel bir şekilde birleştirmek için bu ileri teknolojileri kullanın.