Merkezi kontrol ile kolay başlangıç

Hidrojen üretmek istiyorsanız, karar vermeniz gerekir: merkezi mi yoksa merkezi olmayan otomasyon mu? Hidrojen sisteminiz için hangi konseptin en uygun olduğunu buradan öğrenin. Bu makalede, hem hidrojen teknolojisine başlamak hem de mevcut sisteminizi optimize etmek için bir Kontrol kabini ile merkezi yaklaşımın neden ideal olduğunu gösteriyoruz.

Valfler, basınç kontrolü ve elektrik bağlantısı ile pnömatik ve kontrol ünitesi.

Kontrol kabini içinde koruma ve yapı

Bir kontrol kabini tüm önemli bileşenleri bir araya getirir: Kontrol sistemi, vana terminalleri ve basınçlı hava hazırlığı bir "Kontrol Merkezi "nde yer almaktadır. Bu sayede düzen sağlanır, teknoloji - örneğin elektrolizördeki pnömatik, elektrikli ve elektronik bileşenler - güvenilirlik ve güvenilirlik açısından güvenilir bir şekilde korunur ve kurulum basitleştirilir.

Avantajlarınız:

☑ Önceden monte edilmiş girişler ve çıkışlar kurulumu hızlandırır

☑ Multi-pin soketbağlantısı hortum yönlendirmeyi gereksiz kılar

☑ Net yapı hızlı ve güvenli kurulum sağlar

☑ Önceden monte edilmiş teslimat şantiyede zaman kazandırır

Festo AX sorunsuz çalışma sağlar

Festo AX, makine süreçlerinin gerçek zamanlı analizi ve optimizasyonu için yapay zeka destekli bir yazılımdır. Yapay zeka, gerçek zamanlı verileri sürekli olarak analiz eder, düzensizlikleri erken bir aşamada tespit eder ve böylece arızaları önler. Dijital bakım ve servis yazılımı Smartenance ile birlikte, bakımı tam olarak ihtiyaç duyulduğu zaman planlayabilirsiniz - asla çok erken ve asla çok geç değil.

Merkezi ama esnek mi?

Evet - merkezi olarak kontrol edilen sistem hem esnek hem de uygun maliyetlidir. Modüller değiştirilebilir veya ayrı ayrı eklenebilir. Değişiklikler yapıldığında bile sistem sabit kalır. Bu, uygulamanızla birlikte verimli ve güvenli bir şekilde büyümenizi sağlar.

Festo hidrojen projeleri için ortağınızdır

Festo, hidrojen üretiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde yıllardır kimya endüstrisinin önde gelen şirketlerini desteklemektedir. Elektroliz ve otomasyon alanında tamamlanmış birçok projeyle, tam da ihtiyaç duyulan yerde güvenli hidrojen üretimi için derinlemesine endüstri bilgisi ve pratik çözümler getiriyoruz.

Kontrol Listesi:

☑ Merkezi otomasyon ile güvenli hidrojen üretimi

☑ Korumalı ve net yapıya sahip kompakt Kontrol kabini

☑ Hızlı özelleştirme için modüler tasarım

☑ Festo AX ve Smartenance ile kestirimci bakım

☑ Deneyimli Festo uzmanlarından destek