Sıvı işlemede otomasyon çözümlerinin kullanılması, üreticilere ve araştırma enstitülerine çok çeşitli avantajlar sunar. Bir dağıtım sistemi, büyük mikrotitre plakalarının haznelerini çok kısa sürede hassas bir şekilde doldurabilir. Nitelikli çalışanlar tekrarlanan görevlerden kurtulur ve aşağıdakiler gibi katma değerli görevler için zaman kazanır: B. sonuçları analiz etmek veya yeni test prosedürleri geliştirmek. Manuel pipetleme iş akışlarının aksine işlemler tamamen standartlaştırılmıştır. Her adım tutarlı bir şekilde gerçekleştirildiğinden hata potansiyeli azalır. Kapalı sistem temiz bir ortam yaratarak hücre kültürlerine dışarıdan müdahaleyi en aza indirir.
Tüm bu faktörler, yüksek verimli taramalardan bireysel gen terapisi analizlerine ve hücre kültürü süreçlerine kadar hücrelerin ve dokuların işlenmesinde yüksek düzeyde otomasyon anlamına gelir. Sürecin hücrelerin canlılığını mümkün olduğunca az etkilemesi çok önemlidir. Hücrelerin boyutu ve şekli farklılık gösterir ve çözeltilerdeki konsantrasyonları değişebilir. Bu nedenle, otomatik sıvı işlemede basınç ve açılma süreleri gibi parametrelerin hassas bir şekilde ayarlanabilmesi ve yeniden üretilebilmesi önemlidir Bu, kesme kuvvetleri ve basınç farklılıkları gibi hücrelere etki eden gerilimleri kontrol etmeyi ve en aza indirmeyi mümkün kılar.
Festo LifeTech, basınçlı havaya dayalı modüler ve esnek bir dağıtım sistemi için çeşitli bileşenler sunar. Bu, sıvıların ve özellikle hücre süspansiyonlarının hassas bir şekilde hassas bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır. Hücreler, dış koşullardan çok güçlü bir şekilde etkilenen canlı organizmalar olduğundan, kullanılan basınç, hücre hattına ve hücre konsantrasyonuna özel olarak uyarlanabilir.
Festo, Esslingen Üniversitesi ile işbirliği içinde, el pipetiyle pipetlemeye kıyasla, Festo'nun basınç kontrollü dağıtım sistemiyle dağıtım yapmanın hücre canlılığı üzerindeki etkisini test etti. Seçilen bir hücre çizgisiyle yapılan deneyler, ortalama hücre canlılığının manuel olarak pipetlenen numunelerinkine benzer olduğunu gösterdi. Bu nedenle Festo dağıtım sistemi, otomasyonun tüm avantajlarıyla birlikte hücre kültürlerinin hassas ve hassas şekilde işlenmesi için çok iyi bir başlangıç noktası sunuyor. Modüler yapı ve parametrelerin ayarlanabilirliği, sistemin farklı hücre hatlarına ve hücre konsantrasyonlarına uyarlanmasını mümkün kılar.