Hollandalı Soteria Medical BV şirketi tarafından geliştirilen yeni Uzaktan Kumandalı Manipülatör (RCM), doktorların işini kolaylaştırıyor ve hasta için prosedürün yoğunluğunu azaltıyor. Metal içermeyen RCM, bir manyetik rezonans görüntüleme (MRI) tarayıcısının sınırlı alanı içinde kullanılır.

RCM'nin önemli bir bileşeni, iğne kılavuzlarının son derece hassas bir şekilde konumlandırılması için MRI görüntüleriyle birlikte kullanılan sofistike yazılım sistemidir. Hedef bölgenin mevcut görüntüleri önceki tanı taramalarıyla karşılaştırılır. Robotun pnömatik plastik motorları daha sonra iğne kılavuzunu tam konuma hareket ettirir. Sistem, MPA tipi bir Festo valf terminali aracılığıyla kontrol edilir. Doktor daha sonra MR görüntülerini kullanarak biyopsi iğnesini güvenli ve doğru bir şekilde prostata yönlendirir ve daha ileri inceleme için bir doku örneği alır.

Bir robot tarafından kısmi otomasyon, biyopsi prosedürünü hasta için çok daha az stresli hale getirir. Son teknoloji ürünü polimer step motorlardan oluşan robotun yüksek hassasiyeti sayesinde şüpheli bir bölgeden bir veya iki örnekle doku örneği alınıyor. Randomize sistematik biyopside ise ürolog ultrason rehberliğinde 12-16 örnek alır.