Neden güvenli hidrojene ihtiyacımız var?

Hidrojen son derece reaktif ve yanıcıdır. Üretim sırasında yüksek sıcaklıklar, basınç ve elektrik gerilimi etkileşime girer. Fonksiyonel güvenlik burada isteğe bağlı bir ekstra değil, güvenilirlik ve emniyet için bir zorunluluktur.

İki elektrotta elektrik voltajı uygulayarak hidrojen (H₂) üretmek için elektroliz hücresi.

Elektroliz: Hidrojen üretiminde merkezi adım

Bir elektrolizörde su, elektrik kullanılarak hidrojen ve oksijene ayrılır. Her iki gaz da güvenli bir şekilde ayrılmalı ve kanalize edilmelidir. Otomatikleştirilmiş süreçler, güvenliği artırmaya ve iş akışlarını erken bir aşamada optimize etmeye yardımcı olur. Bu, tehlikelerin önlenmesine yardımcı olur.

Belirli riskler nelerdir?

Elektroliz patlayıcı gaz karışımları üretir. Sızıntılar, yanlış valf tasarımıveya arızalı sensörler tehlikeli olabilir. Bu nedenle basınçlı kaplar ve ölçüm sistemleri gibi güvenlikle ilgili bileşenlerin güvenilir bir şekilde çalışması gerekir.

IEC 61508'e göre güvenlik standardı SIL (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) için logo: endüstriyel tesislerde fonksiyonel güvenlik.

Zorunlu SIL standartları nasıl yardımcı olur?

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) IEC 61508, dünya çapındaki şirketlerin güvenlik açısından kritik sistemleri nasıl geliştirmesi ve işletmesi gerektiğini belirler. Tüm sektörlerde geçerlidir ve diğer birçok güvenlik standardının temelini oluşturur.

Proses endüstrisi için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IEC, IEC 61511'yi bundan türetmiştir. Bu standart, kimyasallar, Petrol ve gaz veya ilaç gibi sektörlerdeki sistem operatörlerine yöneliktir ve fonksiyonel güvenliğin pratik uygulamasını açıklar.

Her iki standart da gerekli risk azaltma seviyesini belirlemek için SIL seviyelerini (Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi 1-4) kullanır. Bu, tehlikelerin özel olarak değerlendirilmesine ve uygun koruyucu önlemlerin uygulanmasına olanak tanır.

SIL hidrojen üretimi için neden bu kadar önemli?

SIL olmadan güvenli hidrojen düşünülemez. SIL uyumlu sistemler hataları otomatik olarak tanır, güvenilirlik gösterir ve sistemleri güvenli bir duruma getirir. Bu sadece insanları değil, aynı zamanda makineleri ve çevreyi de korur.

SIL gerekliliklerini nasıl yerine getiriyorsunuz?

Sadece tek tek bileşenleri güvence altına almak yeterli değildir. Güvenli çalışmayı sağlamak için, bir döngünün tüm parçaları - sensörler, kontroller ve aktüatörler - en iyi şekilde etkileşime girmeli ve olası riskler değerlendirilmelidir. Buna danışmanlık, planlama ve sisteminiz için uygun ürünler dahildir. Yaygın bir yanlış kanı, uygulamanın pahalı olduğudur. Gerçekte, işlevsel güvenlik daha az arıza, daha az bakım ve daha uzun hizmet ömrü sayesinde para tasarrufu sağlar.

Otomasyon ile güvenli hidrojen

Doğru iş ortağı ile güvenlik planlanabilir. Festo, akıllı sensörlerden modüler kontrol sistemlerine ve tüm kontrol kabinlerine kadar denenmiş ve test edilmiş otomasyon teknolojisi sağlar. Her şey güvenli hidrojen üreticisine yöneliktir. Kimya endüstrisi gibi ilgili sektörlerde uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz ve sizi ilk fikirden devreye almaya kadar destekliyoruz.

Güvenli hidrojen üretimi için kontrol listeniz

hidrojen üretiminin içerdiği riskleri bilin

bağlayıcı bir güvenlik standardı olarak SIL 61508 uygulayın

riskleri analiz edin ve hedefe yönelik koruma sağlayın

standartlara ve sektör uzmanlığına sahip deneyimli ortaklar seçin

denenmiş ve test edilmiş bileşenler ve sistemlerle otomasyon kullanın

Festo ile güvenli ve verimli bir şekilde hidrojen üretici